Produto descontinuado

FLIR T430sc Test Kit

Câmera Termográfica de Bancada

Jogue fora aquela bagunça de termopares, os terríveis termômetros IV tipo pistola e todos os resultados questionáveis que eles oferecem. Saiba exatamente onde medir, confie sempre em suas descobertas e seja muito mais produtivo com os Kits de Testes Termográficos de Bancada da FLIR. Os termopares são limitados a uma melhor suposição de onde estão os pontos certos de medição e, muitas vezes, criam uma dissipação de calor indesejável que altera as propriedades térmicas do alvo. Um pirômetro de ponta também não é muito eficaz. Como um termopar, ele mede apenas um ponto por vez. E, o que é pior, ele detecta apenas a temperatura média de uma área, e quanto mais longe do objeto, maior a discrepância. Mas com uma câmera termográfica em um Kit de Teste Térmico de Bancada da FLIR, é possível detectar milhares de pontos de medição em cada imagem térmica e obter dados confiáveis em segundos. Junto com as opções de lentes do kit e o avançado software de análise de IV para uso em laboratórios industriais e de pesquisa e desenvolvimento, a FLIR oferece agora a mais confiável solução em imagens térmicas para ajudá-lo a entender melhor o cenário completo e resolver de primeira.

Elimine a suposição arriscada com as leituras sem contato instantâneas que proporcionam até 327.680 medições de temperatura precisas em cada imagem térmica
A alta precisão da FLIR, de até ±2% (ou ±2 °C) de leitura com a sensibilidade de <0,030 °C permite observar variações térmicas necessárias para documentações críticas
Veja uma placa de circuito impresso inteira de longe ou amplie um ponto com tamanho de 25 µm, 50 µm ou 100 µm com as lentes adicionais de foco mais próximo. (apenas para o modelo T430sc).

Acessórios

Recursos e suporte

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.