Flir T540 (Science)

Câmera Termográfica Profissional

Solucione problemas de pontos quentes, encontre falhas ocultas e confirme os reparos rapidamente com o design ergonômico e a alta resolução da FLIR T540. Esta câmera termográfica de 161.472 (464 × 348) pixels tem um LCD brilhante de 4 polegadas e plataforma de lente com rotação de 180º, assim você pode diagnosticar problemas elétricos ou mecânicos com facilidade e conforto, mesmo em áreas difíceis de alcançar. Ferramentas de medição avançadas na câmera, como o 1-Touch Level/Span, além do foco automático com auxílio de laser, garantem que você sempre gravará medições precisas de temperatura. Na compra de uma câmera T540 ganhe uma assinatura de 3 meses do FLIR Thermal Studio Pro e do FLIR Route Creator.

Resolução, Conforto e Excelente Desempenho
O foco automático com auxílio do laser garante que você sempre terá foco rápido, para leituras precisas de temperatura que levam a decisões rápidas, mas sólidas.
O bloco óptico da T540 gira 180°, de modo que você possa enquadrar a imagem alvo em qualquer ângulo confortavelmente durante todo o dia.
A tela sensível ao toque capacitiva com um menu intuitivo é fácil de navegar, e você ainda pode personalizá-la com dois botões programáveis.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 464 × 348 pixels
Resolução 464 × 348 pixels (VGA)
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Número f 1,1, 42° 1,3, 24° 1,5, 14°
NETD FLIR T540 14° (Ciência): <50 mK
FLIR T540 24° (Ciência): <40 mK
FLIR T540 42° (Ciência): <30 mK
FLIR T540 14° + 24° (Ciência): <40 mK
FLIR T540 14° + 42° (Ciência): <40 mK
FLIR T540 24° + 42° (Ciência): <40 mK
FLIR T540 14° + 24° + 42° (Ciência): <40 mK
Sensibilidade Térmica/NETD FLIR T540, 14° (Ciência): <50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
FLIR T540, 24° (Ciência): <40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
FLIR T540, 42° (Ciência): <30 mK a 30 °C (lente de 42°)
FLIR T540, 24° + 14° (Ciência): <40 mK, 24° a 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
FLIR T540, 24° + 42° (Ciência): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° A +30°C (+86°F)
FLIR T540, 24° + 14° + 42° (Ciência): <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F) <40 mK, 24° a 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
FLIR T540, 42° + 14° (Ciência): <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Taxa de Quadros [Janela Completa] 30 Hz
Foco Contínuo, com medidor de distância a laser (LDM), LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
Geração de imagem e óptica
Alinhamento a Laser A posição é exibida automaticamente na imagem de infravermelho
Atualização do software da câmera Uso de cabo USB ou cartão SD
Campo de Visão 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10°
Comprimento Focal 10 mm (0,39 pol.), 42°17 mm (0,67 pol.), 24°29 mm (1,41 pol.), 14°
Cor Preto
Câmera Digital 5 megapixels, com lâmpada de LED para foto/vídeo integrada
Distância Focal Mínima 0,15 m (0,49 pé), 42° 0,15 m (0,49 pé), 24° 1,0 m (3,28 pés), 14° Modo macro 103 µm como opção para 24°
Distância Focal Mínima com MSX 0,65 m (2,13 pés), 42°0,5 m (1,64 pé), 24°1,0 m (3,28 pés), 14°
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Foco Contínuo, com medidor de distância a laser (LDM), LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
FOV da Câmera Digital 53° × 41°
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Gravação de Vídeo Visual H.264 para cartão de memória
Identificação da Lente Automática
Imagem Visual Sim
Lente FLIR T540, 14° (Ciência): 14°
FLIR T540, 24° (Ciência): 24°
FLIR T540, 42° (Ciência): 42°
FLIR T540, 24° + 14° (Ciência): 24° + 14°
FLIR T540, 24° + 42° (Ciência): 24° + 42°
FLIR T540, 24° + 14° + 42° (Ciência): 24° + 14° & 42°
FLIR T540, 42° + 14° (Ciência): 42° + 14°
Lâmpada do Vídeo Luz LED integrada
NETD FLIR T540 14° (Ciência): <50 mK
FLIR T540 24° (Ciência): <40 mK
FLIR T540 42° (Ciência): <30 mK
FLIR T540 14° + 24° (Ciência): <40 mK
FLIR T540 14° + 42° (Ciência): <40 mK
FLIR T540 24° + 42° (Ciência): <40 mK
FLIR T540 14° + 24° + 42° (Ciência): <40 mK
Número f 1,1, 42° 1,3, 24° 1,5, 14°
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Picture-in-Picture Redimensionável e móvel
Resolução 464 × 348 pixels (VGA)
Resolução de IV 464 × 348 pixels
Resolução espacial (IFOV) 2,41 mrad/pixel, 42°1,31 mrad/pixel, 24°0,75 mrad/pixel, 14°
Sensibilidade Térmica/NETD FLIR T540, 14° (Ciência): <50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
FLIR T540, 24° (Ciência): <40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
FLIR T540, 42° (Ciência): <30 mK a 30 °C (lente de 42°)
FLIR T540, 24° + 14° (Ciência): <40 mK, 24° a 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
FLIR T540, 24° + 42° (Ciência): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° A +30°C (+86°F)
FLIR T540, 24° + 14° + 42° (Ciência): <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F) <40 mK, 24° a 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
FLIR T540, 42° + 14° (Ciência): <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Sobre UVC
Streaming de Vídeo Visual Sim
Taxa de Quadros [Janela Completa] 30 Hz
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 17 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Visor Não
Zoom Digital Contínuo de 1–6×
Medição e análise
Alarme de cor (isotérmico) •Acima•Abaixo•Intervalo•Condensação (orvalho/umidade/ponto de orvalho)•Isolamento
Alarme de Funções de Medição Alarmes audíveis/visuais (acima/abaixo) em qualquer função de medição selecionada
Correção de Emissividade Sim, variável de 0,01 a 1,0 ou selecionada na lista de materiais
Correções de Medição Sim
Detecção automática de calor e frio Marcadores máximos/mínimos automáticos na área
Diferença de Temperatura Sim
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F); 0 °C a 650 °C (32 °F a 1.202 °F); 300 °C a 1.500 °C (572 °F a 2.732 °F) Não há faixas opcionais
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Predefinições de Medição •Sem medição•Ponto central•Ponto quente•Ponto frio•Predefinição do usuário 1•Predefinição do usuário 2
Temperatura Referencial Sim
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição incluídos
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi
METERLiNK Conexão sem fio (Bluetooth®) para: Medidores FLIR com METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Comunicação com fone de ouvido e sensores externos
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Saída de Vídeo DisplayPort por USB Tipo C
USB USB tipo C: transferência de dados/vídeo/energia
USB – Padrão USB 2.0 de Alta Velocidade
Áudio Microfone e alto-falante para anotação de imagens por voz
Geral
Embalagem Câmera infravermelha com lente, 2 baterias, carregador de bateria, caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa de lente dianteira, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A para USB tipo C, USB tipo C para HDMI, USB tipo C para USB tipo C)
GPS [bússola] Rotulagem automática de imagem
Material da estrutura PCABS com TPE, magnésio
Mira Laser Classe 2, 0,05–40 m (0,16–131 ft) ±1% de distância medida
Tamanho (C x L x A) Lentes horizontais: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 pol.)
Tamanho da Embalagem 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 pol)
Interface do usuário
Display Tela LCD sensível ao toque, 4", 640 × 480 pixels com rotação automática
Idiomas 21
Tecnologia do Display IPS
Tela Sensível ao Toque Opticamente acoplada PCAP
Texto Lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Voz 60 segundos de gravação adicionados a imagens estáticas ou vídeos por meio de microfone integrado (com alto-falante) ou de Bluetooth®
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento e modo de suspensão automáticos
Operação com Alimentação Externa Adaptador de CA 90–260 V CA (50/60 Hz) ou 12 V a partir de um veículo (cabo com plugue padrão, opcional)
Peso da bateria 195 g (6,89 oz)
Sistema de carregamento Na câmera (adaptador CA ou 12 V a partir de um veículo) ou carregador para duas baterias
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F), exceto para o mercado coreano: 10 °C a 45 °C (50 °F a 113 °F)
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) em uso comum
Tensão da bateria 3,6 V
Tipo de bateria Bateria de íons de lítio, carregada na câmera ou em carregador separado
Dados ambientais e certificações
EMC •ETSI EN 301 489-1 (rádio)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (imunidade)•EN 61000-6-3 (emissão)•FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão)
Espectro de Rádio •ETSI EN 300 228•FCC Parte 15.249•RSS-247 Edição 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional –15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Montagem em Tripé UNC 1/4"-20
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

T500 Series Science Brochure A4

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Datasheet

FLIR T500-Series Science Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.