Find potential design flaws, assess hot spots, and gather accurate thermal data with the high-resolution FLIR T560. This 640 × 480 (307,200 pixel) uncooled thermal camera produces crisp, vibrant imagery that can be enhanced through UltraMax® technology for up to 1.2 MP thermal resolution. Measure components down to 50 µm/pixel spot size with the optional Macro Mode or down to 24 µm/pixel with a 2x macro lens. Thanks to the award-winning ergonomic design and intuitive, rapid-response interface, the T560 can increase efficiency and help reduce test times. When coupled with Research Studio software, these cameras help researchers perform in-depth analysis and share data quickly.

Performance and Precision in an Uncooled Thermal Camera
The T560 offers the temperature sensitivity needed to detect differences smaller than 0.03°C and the measurement range to quantify heat generation up to 1500°C.
Set up and start testing quickly with the intuitive graphic user interface and streamlined user features and analysis tools.
Build client trust through sharply-focused, brilliant images that are also easy for non-experts to interpret.

Especificações

Destacado
Resolução 640 × 480
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Número f 1,1, 42° 1,3, 24° 1,5, 14°
Sensibilidade Térmica/NETD FLIR T560 14° (Ciência): <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F)
FLIR T560 24° (Ciência): <40 mK, 24° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 42° (Ciência): <30 mK a 30 °C (lente de 42°)
FLIR T560, 24° + 14° (Ciência): <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 14° + 24° + 42° (Ciência): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 24° + 42° (Ciência): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 14° + 42° (Ciência): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F)
Taxa de Quadros [Janela Completa] 30 Hz
Foco Contínuo, com medidor de distância a laser (LDM), LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
Geração de imagem e óptica
Alinhamento a Laser A posição é exibida automaticamente na imagem de infravermelho
Atualização do software da câmera Uso de cabo USB ou cartão SD
Campo de Visão 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10°
Comprimento Focal 10 mm (0,39 pol.), 42°17 mm (0,67 pol.), 24°29 mm (1,41 pol.), 14°
Cor Preto
Câmera Digital 5 megapixels, com lâmpada de LED para foto/vídeo integrada
Distância Focal Mínima 0,15 m (0,49 pé), 42° 0,15 m (0,49 pé), 24° 1,0 m (3,28 pés), 14° Modo macro 103 µm como opção para 24°
Distância Focal Mínima com MSX 0,65 m (2,13 pés), 42°0,5 m (1,64 pé), 24°1,0 m (3,28 pés), 14°
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Foco Contínuo, com medidor de distância a laser (LDM), LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
FOV da Câmera Digital 53° × 41°
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Gravação de Vídeo Visual H.264 para cartão de memória
Identificação da Lente Automática
Imagem Visual Sim
Lente FLIR T560, 14° (Ciência): 14°
FLIR T560, 24° (Ciência): 24°
FLIR T560, 42° (Ciência): 42°
FLIR T560, 24° + 14° (Ciência): 24° + 14°
FLIR T560, 24° + 42° (Ciência): 24° + 42°
FLIR T560, 24° + 14° + 42° (Ciência): 24° + 14° & 42°
FLIR T560, 42° + 14° (Ciência): 42° + 14°
Lâmpada do Vídeo Luz LED integrada
Número f 1,1, 42° 1,3, 24° 1,5, 14°
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Picture-in-Picture Redimensionável e móvel
Resolução 640 × 480
Resolução espacial (IFOV) 2,41 mrad/pixel, 42°1,31 mrad/pixel, 24°0,75 mrad/pixel, 14°
Sensibilidade Térmica/NETD FLIR T560 14° (Ciência): <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F)
FLIR T560 24° (Ciência): <40 mK, 24° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 42° (Ciência): <30 mK a 30 °C (lente de 42°)
FLIR T560, 24° + 14° (Ciência): <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 14° + 24° + 42° (Ciência): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 24° + 42° (Ciência): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 14° + 42° (Ciência): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Sobre UVC
Streaming de Vídeo Visual Sim
Taxa de Quadros [Janela Completa] 30 Hz
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 12 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Visor Não
Zoom Digital Contínuo de 1–8×
Medição e análise
Alarme de cor (isotérmico) Acima, Abaixo, Intervalo, Condensação (umidade/ponto de condensação), Isolamento
Alarme de Funções de Medição Alarmes audíveis/visuais (acima/abaixo) em qualquer função de medição selecionada
Correção de Emissividade Sim, variável de 0,01 a 1,0 ou selecionada na lista de materiais
Correções de Medição Sim
Detecção automática de calor e frio Marcadores máximos/mínimos automáticos na área
Diferença de Temperatura Sim
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F); 0 °C a 650 °C (32 °F a 1.202 °F); 300 °C a 1.500 °C (572 °F a 2.732 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Predefinições de Medição Sem medição, ponto central, ponto quente, ponto frio. predefinição do usuário 1, predefinição do usuário 2
Temperatura Referencial Sim
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição incluídos
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi
METERLiNK Conexão sem fio (Bluetooth®) para: Medidores FLIR com METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Comunicação com fone de ouvido e sensores externos
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Saída de Vídeo DisplayPort por USB Tipo C
USB USB tipo C: transferência de dados/vídeo/energia
USB – Padrão USB 2.0 de Alta Velocidade
Áudio Microfone e alto-falante para anotação de imagens por voz
Geral
Embalagem Câmera infravermelha com lente, 2 baterias, carregador de bateria, caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa de lente dianteira, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A para USB tipo C, USB tipo C para HDMI, USB tipo C para USB tipo C)
Material da estrutura PCABS com TPE, magnésio
Mira Laser Classe 2, 0,05–40 m (0,16–131 ft) ±1% de distância medida
Peso [com bateria] 1,4 kg (3,1 lb)
Tamanho (C x L x A) Lentes horizontais: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 pol.)
Tamanho da Embalagem 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 pol)
Interface do usuário
Display Tela LCD sensível ao toque, 4", 640 × 480 pixels com rotação automática
Idiomas 21
Tecnologia do Display IPS
Tela Sensível ao Toque Opticamente acoplada PCAP
Voz 60 segundos de gravação adicionados a imagens estáticas ou vídeos por meio de microfone integrado (com alto-falante) ou de Bluetooth®
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento e modo de suspensão automáticos
Operação com Alimentação Externa Adaptador de CA 90–260 V CA (50/60 Hz) ou 12 V a partir de um veículo (cabo com plugue padrão, opcional)
Peso da bateria 195 g (6,89 oz)
Sistema de carregamento Na câmera (adaptador CA ou 12 V a partir de um veículo) ou carregador para duas baterias
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) em uso comum
Tensão da bateria 3,6 V
Tipo de bateria Bateria de íons de lítio, carregada na câmera ou em carregador separado
Dados ambientais e certificações
EMC ETSI EN 301 489-1 (rádio), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2 (imunidade), EN 61000-6-3 (emissão), FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão)
Espectro de Rádio ETSI EN 300 228, FCC Parte 15.249, RSS-247 Edição 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Montagem em Tripé UNC 1/4"-20
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos

Acessórios

Recursos e suporte

Brochure

T500 Series Science Brochure A4

Datasheet

FLIR T500-Series Science Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.