FLIR T865 (Científica)

Câmera de infravermelho portátil de alto desempenho

A câmera de infravermelho FLIR T865 oferece flexibilidade e mobilidade máximas para aplicações em pesquisa e ciência, permitindo que você colete dados térmicos significativos, tanto com a com a câmera portátil quanto com a montada. Com recursos de alto desempenho, incluindo medições de temperatura de até -40 °C, precisão de até ±1 °C / ±1%, você conseguirá medições de temperatura confiáveis, sempre. O FLIR UltraMax® e o MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) proporcionam qualidade de imagem e recursos de medição excepcionais. O Modo Macro opcional permite rapidamente alternar a análise de grande angular para close-up, sem trocar a lente. A robusta análise integrada e a capacidade de gravar arquivos de filme totalmente radiométricos em um cartão SD removível permitem salvar dados térmicos em quase todos os ambientes, além da expansão de seus recursos de análise de dados com o poderoso software FLIR Research Studio. Com uma interface de usuário simples e intuitiva e um conjunto exclusivo de recursos, usuários de todos os níveis podem facilmente gravar e avaliar dados térmicos de diferentes câmeras FLIR e fontes gravadas simultaneamente.

Meça com precisão uma ampla faixa de temperaturas e maximize o número de pixels nos alvos, independentemente do tamanho ou da distância da câmera.
Colete dados térmicos significativos em quase todas os cenários com conectividade flexível – tanto com a câmera portátil quanto com a montada.
Elimine a necessidade de configurações de teste complexas para realizar análises térmicas e comece a testar bem antes.

Especificações

Highlighted
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Número f 1,5
Sensibilidade Térmica/NETD T865 14° (Ciência): <50 mK a 30°C (lente 14°)
T865 24° (Ciência): <40 mK a 30°C (lente 24°)
T865 42° (Ciência): <30 mK a 30°C (lente 42°)
T865 24° + 14° (Ciência): <40 mK a 30°C (lente 24°), <50 mK a 30°C (lente 14°)
T865 24° T865 °+° 42° (Ciência): <30 mK a 30°C (lente 4°°4°
)° °° °° °°
T865 ° ° °° °°
Foco Contínuo, com medidor de distância a laser (LDM), LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
Geração de imagem e óptica
Câmera Digital 5 megapixels, com lâmpada de LED para foto/vídeo integrada
Distância Focal Mínima 1,0 m
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Foco Contínuo, com medidor de distância a laser (LDM), LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Identificação da Lente Automática
Número f 1,5
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Picture-in-Picture Redimensionável e móvel
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD T865 14° (Ciência): <50 mK a 30°C (lente 14°)
T865 24° (Ciência): <40 mK a 30°C (lente 24°)
T865 42° (Ciência): <30 mK a 30°C (lente 42°)
T865 24° + 14° (Ciência): <40 mK a 30°C (lente 24°), <50 mK a 30°C (lente 14°)
T865 24° T865 °+° 42° (Ciência): <30 mK a 30°C (lente 4°°4°
)° °° °° °°
T865 ° ° °° °°
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Sim, sobre UVC
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 12 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
Visor Sim
Zoom Digital Contínuo de 1-8x
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos -40 °C a 120 °C (-40 °F a 248 °F);0 °C a 650 °C (32 °F a 1.202 °F) 300 °C a 2.000 °C (572 °F a 3.632 °F)
Fotômetro 10 cada em tempo real
Precisão T865 14° (Ciência): ±1 °C (±1,8 °F): 5 a 100 °C (41 a 212 °F), ±1%: 100 a 120 °C (212 a 248 °F), ±2 °C (±3,6 °F): –40 a 100 °C (–40 a 212 °F), ±2%: 100 a 650 °C (212 a 1.202 °F), 300 a 2.000 °C (572 a 3.632 °F)
T865 24° (Science): ±1 °C (±1,8 °F): 5 a 100 °C (41 a 212 °F), ±1%: 100 a 120 °C (212 a 248 °F), ±2 °C (±3,6 °F): –40 a 100 °C (–40 a 212 °F), ±2%: 100 a 650 °C (212 a 1202 °F), 300 a 2000 °C (572 a 3632 °F)
T865 42° (Science): ±1°C (±1,8°F): 5 a 100°C (41 a 212°F), ±1%: 100 a 120°C (212 a 248°F) de leitura, ±2°C (±3,6°F): -40 a 100°C (-40 a 212°F),±2%: 100 a 650°C (212 a 1202°F), 300 a 2000°C (572 a 3632°F), ±3%: 1800 a 200°C (3272 a 3632°F) com 42° lentes
T865 24° + 14° (Science): ±1°C (±1,8°F): 5 a 100°C (41 a 212°F), ±1%: 100 a 120°C (212 a 248°F) de leitura, ±2°C (±3,6°F) de leitura em todas as outras faixas
de temperatura T865 24° + 42° (Science): ±1°C (±1,8°F): 5 a 100°C (41 a 212°F), ±1%: 100 a 120°C (212 a 248°F) da leitura, ±2°C (±3,6°F): -40 a 100°C (-40 a 212°F), ±2%: 100 a 650°C (212 a 1202°F), 300 a 2000°C (572 a 3632°F), ±3%: 1800 a 2000°C (3272 a 3632°F) com 42° lentes
T865 24°, 14° + 42° (Science): ±1°C (±1,8°F): 5 a 100°C (41 a 212°F), ±1%: 100 a 120°C (212 a 248°F) de leitura,±2°C (±3,6°F): -40 a 100°C (-40 a 212°F), ±2%: 100 a 650°C (212 a 1202°F), 300 a 2000°C (572 a 3632°F, ±3%: 1800 a 200°C (3272 a 3632°F) com 42° lentes
T865 42° + 14° (Science): ±1°C (±1,8°F): 5 a 100°C (1° ±°° ±°±°°° ±°°°° ±°°° C
Predefinições de Medição Sem medição, ponto central, ponto quente, ponto frio, Configuração Predefinida de Usuário 1 e Configuração Predefinida de Usuário 2
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição incluídos
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
Lapso de tempo 10 segundos a 24 horas
METERLiNK Sim
Modo de Armazenamento de Imagem Infravermelho, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Saída de Vídeo DisplayPort por USB Tipo C
Geral
Embalagem Câmera de infravermelho com lente, ocular pequena do visor, 2 baterias, carregador de bateria, caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa de lente dianteira, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A para USB tipo C, USB tipo C para HDMI, USB tipo C para USB tipo C)
Mira Laser Sim
Interface do usuário
Display ×Tela LCD sensível ao toque, 4", 640 480 pixels com rotação automática
Texto Lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Voz 60 segundos de gravação adicionados a imagens estáticas ou vídeos por meio de microfone integrado (com alto-falante) ou de Bluetooth
Potência
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) em uso comum
Tipo de bateria Bateria de íons de lítio, carregada na câmera ou em carregador separado
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Accessories

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR T800-Series Science Datasheet

Datasheet

FLIR T800-Series Science Datasheet GB

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.