Injetor Gigabit Power over Ethernet (PoE) 30 W (T912049ACC)

Este injetor Power over Ethernet (PoE) fornece energia para a câmera FLIR e para a ventoinha interna da carcaça. O kit inclui uma fonte de alimentação, injetor PoE e plugues de rede intercambiáveis.

Especificações

Medição e análise
Tensão de CA/CC Entrada CA: 100 a 240 V Saída CA
CC: 56 V
Dados ambientais e certificações
Temperatura Operacional -20° to 50°C (-4° to 122°F)