Axx IP69k Housing (T912302)

Invólucro para lavagem/alimentos para os modelos Flir A40/A50/A70

This stainless steel, IP69k-rated protective housing is specifically designed for Flir A50/A70 thermal cameras. The housing is designed in accordance with EHEDG standards. The enclosure is made of A316L electropolished to Ra <0.8 µm and all seals are made of FDA certified material. Camera accuracy within the protective housing remains within standard specifications due to Flir's proprietary radiometric formulas.

Note: the germanium window blocks the visual camera. The germanium employed is a crystalline material and not certified for use in proximity to food stuff. For use in food processes it is recommended to perform an application specific risk analysis according to local regulations and guidelines.

Recursos e suporte

Datasheet

Folha de dados do compartimento FLIR Axx IP67/IP69k

Datasheet

FLIR Axx IP67/IP69k Housing Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.