Bloco de resfriamento para carcaça da série Axxx (T912377)

Compatível com T912366

O bloco de resfriamento para o invólucro Axxx IP67 é projetado como uma base de dissipador de calor/resfriamento para invólucros de proteção. Refrigeração compacta para ambientes de exposição limitada ao calor. O bloco de resfriamento pode ser usado com meios de resfriamento de ar e líquido.

Recursos e suporte

Datasheet

Ficha técnica dos blocos de resfriamento FLIR T912376 e T912377

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.