Faca de ar para carcaça Axxx IP67 [T912381]
Sistema de proteção de janela para invólucro Flir Axxx IP67
A faca de ar Flir utiliza o efeito Coanda para criar uma corrente de ar de alta velocidade próxima à superfície da frente, protegendo as janelas.
Ele foi projetado para ser usado com carcaças existentes ou recém-adquiridas.
*Qualquer contaminação no suprimento de ar pode aderir às janelas e umidade ou óleo pode se condensar na superfície frontal se o ar não for filtrado e seco adequadamente.
Recursos e suporte
Datasheet
Flir Air Knife - Acessório para caixas Axx e Axxx IP67
Datasheet
Flir Air Knife - Accessory for Axx & Axxx IP67 Housings
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.