Extech TB400

Medidor portátil de turbidez

O TB400 é um medidor de turbidez portátil que testa água, alimentos, bebidas e outras soluções aquosas. O medidor vem completo com todos os acessórios para testar convenientemente a turbidez da água municipal, água de alimentos e bebidas e outras soluções aquosas em que a clareza do fluido é importante. O design portátil permite que você faça medições no local em vez de trazer a solução de volta ao laboratório. Mede até 1.000 NTU (Unidade de Turbidez Nefelométrica) com resolução de 0,01 NTU. Completo com frasco de teste de solução padrão 0 NTU, frasco de teste de solução padrão 100 NTU, solução de limpeza (água destilada), (2) frascos e tampas de teste, pano de limpeza, seis pilhas AAA e estojo rígido.

Especificações

Especificações gerais
Fonte de luz LED, 850 nm
Precisão básica da turbidez ±5% ou ±0,5 NTU, a que for maior
Resolução máxima da turbidez 0,01 NTU
Tempo de Resposta <10 segundos
Turbidez 0,00 a 50,00 NTU, 50 a 1.000 NTU
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 155 × 76 × 62 mm (6,1 × 3,0 × 2,4 pol)
Garantia 2 anos
Peso 320 g (11,3 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech TB400 BR

Certification

Extech TB400 Declaration of Conformity

User Manual

Extech TB400 User Manual

Datasheet

Extech TB400 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.