Produto descontinuado

PTZ TCX

Domo Termográfico PTZ

A câmera termográfica FLIR TCX PTZ se integra a sensores de alarme existentes para oferecer avaliação visual e verificação de alarmes precisos e em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Disponível nas resoluções de 640 x 480 e 320 x 240, a FLIR TCX PTZ conta com análise de Detecção de Movimento por Vídeo (VMD). As câmeras termográficas da FLIR permitem ver claramente em escuridão total sem qualquer iluminação adicional, em plena luz do sol, através de fumaça, poeira ou até mesmo de névoa.

A câmera termográfica PTZ de alto desempenho mais econômica do setor.
A FLIR TXC PTZ oferece avaliação visual em tempo real e verificação de alarme visual sem iluminação, com desempenho superior ao de câmeras de luz visível à noite e em situações de baixo contraste.
A faixa de detecção de pessoas da câmera é de 25° até 390 m/1,270 ft e 32° até 570 m/1,870 ft em boas condições.
Compatíveis com ONVIF Perfil S IP, MPX (HDCVI) e sistemas VMS analógicos, as câmeras TCX podem ser instaladas em qualquer sistema novo ou existente.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade FCC, CE
Conformidade com ONVIF Perfil S
Dados ambientais
Anticongelamento Anticongelamento
Classificação IP IP66
Dados Ambientais IP66
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 60 °C (-40°C a 60°C)
Proteção de Alto Desempenho Contra Sobretensão Sim
Geral
Entrada de Alimentação PoE+, 24 V CA
FOV Térmico 25°
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Velocidade de Inclinação 300°/s
Velocidade de Panorâmica Até 400°/s
Ângulo de Inclinação -15 a 90°, flip automático de 180°
Ângulo de Panorâmica Contínuo de 360°
Câmera termográfica
Faixa Térmica Dinâmica Ampla Sim
Formato de Matriz 336 × 240
Sensor de Imagem Não Refrigerado com proteção solar Microbolômetro VOx
Vídeo e gravação
Vídeo IP Stream triplo, H.264 e MJPEG

Recursos e suporte

User Manual

FLIR TCX-Series Manual

Quick Start Guide

Thermal Series Quick Networking Guide

Compatibility

FLIR TCX Series Mount Accessories Compatibility

Datasheet

FLIR TCX PTZ Datasheet

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.