Produto descontinuado

Câmera Termográfica FLIR TCX Bullet

Câmera Termográfica Bullet

A TCX Bullet é líder do setor na geração de imagens térmicas de segurança econômicas e de alto desempenho. Disponível com resoluções de 480 ou 320, a TCX Bullet detecta invasores de forma precisa usando vídeo de imagens térmicas de alto contraste e Detecção de Movimento por Vídeo (VMD) interna. A TCX Bullet é uma solução termográfica flexível que oferece visualização mesmo na escuridão total, em plena luz do sol, através de fumaça, poeira ou até de névoa.

Geração de imagens térmicas de segurança econômica e de alto desempenho
Mais confiável que sensores tradicionais e câmeras de luz visível, a TCX Bullet oferece verificação visual e reduz alarmes falsos drasticamente.
A TCX Bullet oferece opções econômicas, padrão e de alta resolução, além de dois tipos de lente.
A Câmera Termográfica TCX Bullet é compatível com ONVIF Perfil S IP, MPX (HDCVI), gravadores analógicos e sistemas VMS, com flexibilidade para ser instalada em sistemas novos ou existentes

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade FCC, CE, UL
Conformidade com ONVIF Perfil S
Dados ambientais
Anticongelamento Anticongelamento
Dados Ambientais IP66
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 60 °C (-40°C a 55°C)
Proteção de Alto Desempenho Contra Sobretensão Sim
Geral
Entrada de Alimentação POE Class3 24 VCA
Feature • Modo Tri – cada câmera fornece saídas de vídeo IP, MPX e analógicas • Imagem térmica WDR com Região de Interesse – DDE e AGC • Ideal para uso com sistemas de análise de vídeo de terceiros.
FOV Térmico 50°
Câmera termográfica
Faixa Térmica Dinâmica Ampla Sim
Formato de Matriz 336 × 240
Sensor de Imagem Microbolômetro não refrigerado com proteção solar VOx
Vídeo e gravação
Vídeo IP Stream triplo, H.264 e MJPEG

Recursos e suporte

Quick Start Guide

T4325-T4350BN Quick Connection Guide - English

User Manual

FLIR TCX-Series Manual

Quick Start Guide

Thermal Series Quick Networking Guide

Compatibility

FLIR TCX Series Mount Accessories Compatibility

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.