Produto descontinuado

Câmera Termográfica FLIR TCX Mini-Bullet

Câmera Termográfica Mini-Bullet

A câmera termográfica de segurança TCX Mini-Bullet oferece vídeo de imagens térmicas econômicas e de alto contraste com detecção de movimento por vídeo (VMD) interna e verificação de alarme. A TCX Mini-Bullet viabiliza todo um novo conjunto de usos de imagens térmicas em um dispositivo econômico, como o suporte ao fluxo de tráfego de varejo e gerenciamento de filas em situações comerciais e a vigilância confiável em situações com pouca iluminação.

Segurança termográfica econômica com detecção de movimento por vídeo
A TCX Mini-Bullet não é afetada por alterações de luz ou de clima que possam causar alarmes falsos em câmeras de luz visível.
A TCX Mini-Bullet oferece detecção de invasões econômica e verificação de alarme de vídeo precisa por meio de VMD interna ou análise de terceiros.
Projetada para resistir a temperaturas extremas, a câmera oferece conectividade plug-and-play usando aplicativos móveis da FLIR, a rede da FLIR ou gravadores MPX.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade FCC, CE
Conformidade com ONVIF Perfil S
Dados ambientais
Anticongelamento Anticongelamento
Dados Ambientais IP66
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 60 °C (-40°C a 50°C)
Proteção de Alto Desempenho Contra Sobretensão Sim
Geral
Entrada de Alimentação PoE Classe 3, 12 V CC
FOV Térmico 25°
Notificação de Eventos E-mail (SMTP), Gravação, Instantâneo
Região de Interesse – AGC Sim
Medição e análise
Faixa de Detecção de Pessoas 20 m para 50°, 40 m para 25° (típica)
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Ângulo/Velocidade de Panorâmica, Ângulo/Velocidade de Inclinação
Integração do sistema
Programador de Eventos de Alarme Sim
Câmera termográfica
Detecção Integrada de Movimento por Vídeo Sim, 4 máscaras VMD independentes
Faixa Térmica Dinâmica Ampla
Máscara de Privacidade Sim
Resolução 80 x 45
Sensor de Imagem Microbolômetro Não Refrigerado com Proteção Solar VOx
Vídeo e gravação
Opções de Sobreposição de Vídeo Hora, Imagem, Nome de Canal, Personalização
Vídeo IP H.264 e MJPEG

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Cloud CMS for Windows

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Cloud CMS for Mac

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

Backup video player for Mac

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Config Tool

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Quick Start Guide

Thermal Series Quick Networking Guide

Quick Start Guide

T4325-T4350BN Quick Connection Guide - English

Compatibility

FLIR TCX Series Mount Accessories Compatibility

User Manual

FLIR TCX-Series Manual

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.