Produto descontinuado

FLIR TG130

Câmera Termográfica Pontual de Nível de Entrada

Economize nos custos de energia de aquecimento e refrigeração com a Câmera Termográfica Pontual FLIR TG130. Descubra e solucione rapidamente problemas de temperatura em toda a casa.

Encontre a perda de calor com a simplicidade de apontar e clicar
Detecte a perda de calor em portas, pisos, paredes, canos ou janelas, localize pontos onde não há isolamento térmico e encontre correntes de ar.
Economize o tempo e dinheiro gastos ao solucionar problemas de HVAC, elétricos e de energia.
Aponte a câmera termográfica para um alvo e clique para congelar a imagem. Não requer nenhum treinamento especial.

Especificações

Destacado
Faixa de Temperatura de Objetos –10 a +150 °C (+14 a +302 °F)
Campo de visão (FOV) 55° x 43°
Correção de Emissividade Não
Paletas de cores Iron
Display 1.8" LCD TFT
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 55° x 43°
Distância Focal Mínima 0,1 m (4 in.)
Faixa Espectral 8-14 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 9 Hz
Paletas de cores Iron
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Correção de Emissividade Não
Dimensões da câmera (C x L x A) 169 mm × 113 mm × 48 mm (6.6 in. × 4.4 in. × 1.9 in.)
Faixa de Temperatura de Objetos –10 a +150 °C (+14 a +302 °F)
Peso da câmera com bateria 0,21 kg (0.46 lb.)
Ponto central Sim
Unidade de Temperatura Selecionável por interruptor; °C ou °F
Interface do usuário
Display 1.8" LCD TFT
Potência
Gerenciamento de Energia Fixo; 5 min.
Tempo Operacional da Bateria 4 horas de varredura contínua
Tipo de bateria 3 × AAA (LR03)
Geral
Inclui Câmera termográfica de ponto de imagem de infravermelho, Documentação impressa, Cordão, 3 × pilhas AAA (LR03)
Dados ambientais e certificações
Certificações CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
Encapsulamento IP 40 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40 a +70 °C (–40 a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional –10 a +45 °C (+14 a 113 °F)
Teste de queda Projetado para 2 m (6.6 ft.)

Recursos e suporte

Datasheet

TG130 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.