Produto descontinuado

FLIR TG165

Câmera Termográfica Pontual para Uso Geral

As Câmeras Termográficas Pontuais FLIR TG165 preenchem a lacuna entre termômetros infravermelhos de ponto único e as lendárias câmeras termográficas da FLIR. Equipadas com o exclusivo microssensor térmico Lepton® da FLIR, essas câmeras permitem que você veja o calor, de modo que saiba exatamente para onde direcionar o local de medição. Encontre pontos quentes e frios não detectáveis de forma fácil para solucionar problemas instantaneamente e armazene imagens e dados para mostrar aos clientes e incluir nos relatórios.

Veja de uma Maneira Mais Ampla
O amplo campo de visão de 50 graus facilita o enquadramento de uma parede inteira em uma única imagem para diagnóstico de construções.
Salve facilmente imagens e dados para documentação e baixe as imagens rapidamente por meio de USB ou em um micro SD removível.
Projetada para os ambientes mais hostis, a TG165 é durável o suficiente para resistir a uma queda de dois metros em seus trabalhos mais difíceis.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 80 × 60 pixels
Faixa de Temperatura de Objetos –25 a +380 °C (–13 a +716 °F)
Precisão ±1,5% ou 1,5 °C (2.7 °F)
Campo de visão (FOV) 50° x 38,6°
Paletas de cores Hot Iron and Grayscale
Display 2.0" LCD TFT
Laser Lasers duplos divergentes indicam a área de medição de temperatura, ativados ao puxar o gatilho
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 50° x 38,6°
Distância Focal Mínima 0,1 m (4 in.)
Distância Mínima de Medição 26 cm (10 in.)
Faixa Espectral 8-14 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 9Hz
Galeria 8549
Laser Lasers duplos divergentes indicam a área de medição de temperatura, ativados ao puxar o gatilho
Paletas de cores Hot Iron and Grayscale
Resolução de IV 80 × 60 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <150 mK
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Dimensões da câmera (C x L x A) 186 mm x 55 mm x 94 mm (7.3 in. x 2.2 in. x 3.7 in.)
Faixa de Temperatura de Objetos –25 a +380 °C (–13 a +716 °F)
Peso da câmera com bateria 0,312 kg (11 oz.)
Ponto central Sim
Precisão ±1,5% ou 1,5 °C (2.7 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Capacidade de Armazenamento de Imagem 75 mil imagens com cartão micro SD de 8 GB incluso
Expansão de Memória Cartão SD com máximo de 32 GB
Formato de imagem salvo Imagem bitmap (BMP) com temperatura e emissividade
Tipo de Memória Cartão micro SD
Interface do usuário
Display 2.0" LCD TFT
Potência
Duração de carregamento da bateria Mínimo de 30 dias
Gerenciamento de Energia Ajustável; DESLIGADO, 1 min., 2 min., 5 min., 10 min.
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera
Tempo de Carregamento 4 horas a 90%, 6 horas a 100%
Tempo Operacional da Bateria Mais de 5 horas de varredura contínua com lasers
Tensão da bateria 3,7 V
Tipo de bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Geral
Inclui Cordão de segurança de pulso, cartão micro SD de 8 GB, fonte de alimentação com cabo USB separado, documentação impressa
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento De -30 a +55 °C (de -22 a 131 °F)
Faixa de Temperatura Operacional –10 a +45 °C (+14 a 113 °F)
Montagem em Tripé 1/4 pol. - 20 na parte inferior do cabo
Teste de queda Designed for 2 m (6.6 ft)
Umidade (em operação e em armazenamento) 0-90% UR (0-37 °C (32-98,6 °F)), 0-65% UR (37-45 °C (98,6-113 °F)), 0-45% UR (45-55 °C (113-131 °F))

Acessórios

  1. Belt Clip Holster (TA14)

Recursos e suporte

Datasheet

TG165 Datasheet

User Manual

FLIR TG165 User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.