TG165-X

Câmera termográfica MSX®

O Flir TG165-X ajuda a visualizar os pontos quentes e frios que podem indicar falhas elétricas, falhas mecânicas ou vazamentos de ar e água. Essa ferramenta de medição e imagem sem contato completa exibe anomalias de temperatura na tela, permitindo que você inspecione com eficiência e identifique a fonte dos problemas mais rapidamente do que com um termômetro infravermelho de ponto único. Veja os componentes com clareza e até mesmo leia etiquetas graças ao aprimoramento de imagem MSX patenteado da Flir, que adiciona detalhes visuais a imagens térmicas completas. O laser de alta precisão garante que você sempre mire o componente certo para medição, enquanto os botões e configurações fáceis de usar ajudam você a completar o trabalho rapidamente e sem estresse. Com armazenamento interno para até 50.000 imagens e uma bateria recarregável de íons de lítio, a Flir TG165-X está pronta para uso.

Reduz bastante o tempo de inspeção e diagnóstico
Acelere as inspeções com uma visão térmica que informa instantaneamente se um alvo está superaquecendo e que fornece medições de até 300 °C (572 °F)
Direcione a área que você está medindo usando o ponteiro laser de alta precisão e capture imagens visuais ou térmicas MSX com um acionamento simples
Visualize facilmente imagens ao vivo em telas de 2,4” e veja áreas escuras ou de difícil acesso com a luz de trabalho intensa de LED

Especificações

Destacado
Resolução de IV 80 × 60 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <70 mK
Precisão 50 °C a 100 °C (122 °F a 212 °F), conforme ±1,5 °C (±3 °F); 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) e 100 °C a 300 °C (212 °F a 572 °F), conforme ±2,5 °C (±5 °F); -25 °C a 0 °C (-13 °F a 32 °F), conforme ±3 °C (±7 °F)"
Campo de visão (FOV) 71° × 56°, adapta-se à lente de IV
Modos de Imagem MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging), visual
Mídia de Armazenamento eMMC 4 GB
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de imagem digital Não
Atualização do software da câmera Uso de cabo USB ou cartão SD
Campo de Visão 71° × 56°, adapta-se à lente de IV
Campo de visão (FOV) 71° × 56°, adapta-se à lente de IV
Distância Focal Mínima 0,3 m (0,98 ft)
Distância Mínima de Medição 0,26 m (0,85 ft)
Foco Fixo
Frequência da Imagem 8,7 Hz
Galeria Yes
Laser Classe 1
Matriz de Plano Focal (FPA) – Faixa espectral Microbolômetro não refrigerado/7,5–14 µm
Modos de Imagem MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging), visual
Paletas de cores Iron, Rainbow, Whitehot, Blackhot, Arctic, Lava
Pitch do Detector 17 µm
Resolução 2 MP (1600 × 1200 pixels)
Resolução de IV 80 × 60 pixels
Resolução do Display 320 × 240 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <70 mK
Medição e análise
Comandos de Configuração Adaptação local de unidades, idioma, formatos de data e hora; Brilho da tela (alto, médio, baixo); Galeria, exclusão de imagens
Correção de Emissividade Sim: 4 níveis predefinidos com ajuste personalizado de 0,1 – 0,99
Faixa de Temperatura de Objetos -25 °C a 300 °C (-13 °F a 572 °F)
Fotômetro Ponto central ligado/desligado
Precisão 50 °C a 100 °C (122 °F a 212 °F), conforme ±1,5 °C (±3 °F); 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) e 100 °C a 300 °C (212 °F a 572 °F), conforme ±2,5 °C (±5 °F); -25 °C a 0 °C (-13 °F a 32 °F), conforme ±3 °C (±7 °F)"
Relação de Distância até o Ponto (D:S) 24:1
Interface do usuário
Idiomas Tcheco, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, grego, húngaro, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português, russo, chinês simplificado, espanhol, sueco, chinês tradicional, turco
Tecnologia do Display TFT
Comunicação e armazenamento de dados
Capacidade de Armazenamento de Imagem 50.000 imagens
Formato de Arquivo de Imagem JPEG com temperatura de ponto em meta tag
Interface USB 2.0
Mídia de Armazenamento eMMC 4 GB
USB USB Tipo C: transferência de dados/energia
USB – Padrão USB Tipo C de alta velocidade; transferência de dados/energia
Potência
Duração de carregamento da bateria Mínimo de 30 dias
Gerenciamento de Energia Ajustável: desligada, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tempo de Carregamento 4 horas a 90%, 6 horas a 100%
Tempo Operacional da Bateria 5 horas de varredura (brilho médio LCM); 4,5 horas com laser ligado (brilho médio LCM)
Tensão da bateria 3,7 V
Tipo de bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Campos magnéticos EN 61000-4-8 classe 3
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 61000-6-3/EN 61000-6-2/FCC 47 CFR Parte 15, Classe B
Encapsulamento IP54 (IEC60529)
Espectro de Rádio ETSI EN 300 328/FCC Parte 15.249/RSS-247 Edição 2/EN 301 489-1:2011/EN 301 489-17:2009
Faixa de Temperatura de Armazenamento -30 °C a 55 °C (-22 °F a 131 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)
Montagem em Tripé UNC ¼″-20
Queda Projetado para 2 m (6,56 ft)
Segurança CE/CB/EN61010/UL
Umidade (em operação e em armazenamento) 0–90% de umidade relativa (UR) (0 °C a 37 °C (32 °F a 98,6 °F)); 0–65% de UR (37 °C a 45 °C (98,6 °F a 113 °F)); 0–45% de UR (45 °C a 55 °C (113 °F a 131 °F))
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Fator de Forma Pistol
Lanterna LED ligado/desligado
Mira Laser Indicando o tamanho da área de medição
Peso [com bateria] 0,394 kg (13,9 oz)
Saída de Luz 100 lúmens
Tamanho [C × L× A] 210 × 64 × 81 mm (8,3 × 2,5 × 3,2 in)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG165-X

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário de FLIR TG165-X TG267 TG297

Datasheet

Folha de dados de TG165-X

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

TG165-X TG267 TG297 User Manual

Datasheet

TG165-X Datasheet A4

Datasheet

TG165-X Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.