Extech TG20

Kit de rastreamento de fios

O kit de rastreamento de fios TG20 identifica pares de fios, verifica a continuidade e testa a polaridade de linhas telefônicas. O transmissor tem cabos de saída terminados no conector modular de telefone RJ11. A sonda sem contato do amplificador identifica por meio de áudio o fio ou cabo selecionado para que você possa rastrear facilmente da fonte até a terminação. Vem completo com sonda de rastreamento de fios e transmissor com conector de telefone RJ11, um par de clipes-jacaré e duas baterias de 9 V.

  • Transmitter with output cables terminated in modular RJ11 phone connector
  • Transmitter injects traceable signal into cables, checks telephone lines, and performs continuity checks
  • Non-Contact probe audibly identifies selected wire or cable
  • Easily trace wires from source to termination
  • Test for properly operating phone lines
  • Adjustable sensitivity control improves wire identification and eliminates false detection
  • Continuity test — visible indication
Transmissor com cabos de saída terminados em conector modular de telefone RJ11
O transmissor injeta um sinal rastreável nos cabos, confere linhas telefônicas e realiza verificações de continuidade
O controle de sensibilidade ajustável melhora a identificação do fio e elimina a detecção falsa

Recursos e suporte

User Manual

Extech TG20 User Manual

Datasheet

Extech TG20 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.