Produto descontinuado

FLIR TG267

Câmera Termográfica

A FLIR TG267 leva você além das limitações dos termômetros de infravermelho de ponto único, para que você veja e avalie os pontos quentes e frios que podem indicar problemas graves. Ideal para instalações elétricas comerciais, manutenção de instalações e aplicações em sistemas de climatização, é uma câmera termográfica avançada com uma tela brilhante de 2,4 polegadas que reduz o tempo para realizar diagnósticos e simplifica a geração de relatórios de reparos e manutenção. A tecnologia de aprimoramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) patenteada da FLIR melhora a clareza da imagem destacando detalhes visuais nas imagens totalmente térmicas, fornecendo um contexto adicional para ajudar a localizar com precisão possíveis falhas e realizar reparos. Grave imagens para monitorar o histórico de manutenção e assim mostrar ao cliente que o problema foi resolvido.

Projetada para Economizar na Geração de Imagens Térmicas de Diagnóstico
Faça medições de uma ampla faixa de temperaturas de -25 °C a 380 °C (-13 °F a 716 °F) com um autêntico gerador de imagens de pixels de IV de 160 × 120 (19.200 pixels)
Exiba e grave imagens térmicas ou visuais com leituras de temperatura e aprimoradas com a tecnologia MSX®
Trabalhe de forma segura e sem preocupações, com um invólucro de classe de proteção IP54 que pode resistir a uma queda de até 2 metros e que oferece proteção contra poeira e água

Especificações

Destacado
Resolução de IV 160 × 120 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <70 mK
Precisão ±1,5 °C (2,7 °F) para temperaturas de 50 °C a 100 °C (122 °F a 212 °F); até ±3 °C (±5,4 °F) para -25 °C a 50 °C (-13 °F a 122 °F) e 100 °C a 380 °C (212 °F a 716 °F)
Campo de visão (FOV) 57° × 44°
Modos de Imagem • MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging) • Visual com leitura de temperatura
Display 320 × 240 pixels, LCD em cores de 2,4 pol.
Mídia de Armazenamento eMMC 4 GB
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de imagem digital Sim
Campo de visão (FOV) 57° × 44°
Câmera Digital Integrada Sim
Distância Focal Mínima 0,3 m (0,98 pés)
Distância Mínima de Medição 0,26 m (0,85 pés)
Faixa Espectral 7,5 a 14 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 8,7 Hz
Galeria Sim
Laser O laser de classe 1 indica a área de medição de temperatura; ativado por botão
Modos de Imagem • MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging) • Visual com leitura de temperatura
Paletas de cores Iron, Rainbow, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Pitch do Detector 12 µm
Resolução de IV 160 × 120 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <70 mK
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Comandos de Configuração • Adaptação local de unidades, idioma, formatos de data e hora • Brilho da tela (alto, médio, baixo) • Galeria, exclusão de imagens
Correção de Emissividade Sim: 4 níveis predefinidos com ajuste personalizado de 0,1–0,99
Dimensões da câmera (C x L x A) 210 × 64 × 81 mm (8,3 × 2,5 × 3,2 pol.)
Faixa de Temperatura de Objetos -25 °C a 380 °C (-13 °F a 716 °F)
Fotômetro Ponto central ligado/desligado
Peso da câmera com bateria 0,394 kg (13,9 oz)
Ponto central Sim
Precisão ±1,5 °C (2,7 °F) para temperaturas de 50 °C a 100 °C (122 °F a 212 °F); até ±3 °C (±5,4 °F) para -25 °C a 50 °C (-13 °F a 122 °F) e 100 °C a 380 °C (212 °F a 716 °F)
Interface do usuário
Display 320 × 240 pixels, LCD em cores de 2,4 pol.
Idiomas Alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, dinamarquês, espanhol, finlandês, francês, grego, holandês, húngaro, inglês, italiano, japonês, norueguês, polonês, português, russo, sueco, tcheco, turco.
Comunicação e armazenamento de dados
Capacidade de Armazenamento de Imagem 4 GB para armazenamento de até 50.000 imagens
Formato de imagem salvo JPEG
Interface USB 2.0, Bluetooth
Mídia de Armazenamento eMMC 4 GB
Tipo de Memória Interna
USB USB tipo C: transferência de dados/energia
USB – Padrão USB 2.0 de Alta Velocidade
Potência
Duração de carregamento da bateria Mínimo de 30 dias
Gerenciamento de Energia Ajustável: desligado, 5 min., 15 min., 30 min.
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tempo de Carregamento 4 horas a 90%, 6 horas a 100%
Tempo Operacional da Bateria 5 horas de varredura contínua, 4,5 horas com laser ativado
Tensão da bateria 3,7 V
Tipo de bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Certificações CE, CB, RCM, IEC60825-1, FDA, UL, CEC, NRCan
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Encapsulamento IP 54 (IEC60529)
Espectro de Rádio • ETSI EN 300 328 • FCC Parte 15.249 • RSS-247 Edição 2 • EN 301 489-1:2011 • EN 301 489-17:2009
Faixa de Temperatura de Armazenamento -30 °C a 55 °C (-22 °F a 131 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)
Garantia Garantia 2-10 da FLIR
Montagem em Tripé 1/4 pol.-20 na parte inferior do cabo
Segurança CE/CB/EN61010/UL
Teste de queda Projetada para 2 m (6,6 pés)
Umidade (em operação e em armazenamento) 0-90% UR (0-37 °C (32-98,6 °F)), 0-65% UR (37-45 °C (98,6-113 °F)), 0-45% UR (45-55 °C (113-131 °F))
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Inclui TG267, documentação impressa, cordão de segurança de pulso, cabo USB, bolsa de transporte

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG267

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

TG267 Datasheet

User Manual

TG165-X TG267 TG297 User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.