Produto descontinuado

FLIR TG275

Câmera Termográfica para Diagnósticos Automotivos

A FLIR TG275 foi projetada especificamente para técnicos de manutenção e reparo automotivo que desejam acelerar os procedimentos de diagnóstico e evitar problemas não detectados. Com a tecnologia IGM™ (Infrared Guided Measurement, Medição Guiada por Infravermelho), esta ferramenta de diagnóstico combina medição de temperatura sem contato e geração de imagens térmicas para ajudá-lo a solucionar problemas, identificar possíveis falhas e registrar imagens que asseguram o cliente de que o problema foi corrigido. Este econômico gerador de imagens térmicas é ideal para diagnosticar problemas em relés e interruptores, corrente de fuga da bateria, componentes do sistema de direção, sistema HVAC (ventoinhas) e muito mais.

Projetada para Profissionais de Manutenção/Reparo Automotivo
Câmera de IV de 19.200 pixels e faixa de temperatura de até 550 °C (1022 °F) ultrapassam as limitações dos termômetros infravermelhos pontuais
Conheça os detalhes visuais da FLIR MSX®, exibidos em uma tela vibrante de 2,4 polegadas
Design reforçado e testado contra quedas com um invólucro IP54 que protege a câmera contra sujeira, poeira e óleo

Especificações

Destacado
Resolução de IV 160 × 120 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <70 mK
Precisão ±1,5 °C (2,7 °F) para temperaturas de 50 °C a 100 °C (122 °F a 212 °F); até ±3 °C (±5,4 °F) para -25 °C a 50 °C (-13 °F a 122 °F) e 100 °C a 550 °C (212 °F a 1022 °F)
Campo de visão (FOV) 57° × 44°
Modos de Imagem • MSX® (tecnologia Multi Spectral Dynamic Imaging) • Visual com leitura de temperatura
Display 320 × 240 pixels, LCD em cores de 2,4
Mídia de Armazenamento eMMC 4 GB
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Sim
Aprimoramento de imagem digital Sim
Campo de visão (FOV) 57° × 44°
Câmera Digital Integrada Sim
Distância Focal Mínima 0,3 m (0,98 ft.)
Distância Mínima de Medição 0,26 m (0,85 ft)
Faixa Espectral 7,5-14 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 8,7 Hz
Galeria Sim
Laser O laser de classe 1 indica a área de medição de temperatura; ativado por botão
Modos de Imagem • MSX® (tecnologia Multi Spectral Dynamic Imaging) • Visual com leitura de temperatura
Paletas de cores Iron, Rainbow, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Pitch do Detector 12 µm
Resolução de IV 160 × 120 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <70 mK
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Comandos de Configuração • Adaptação local de unidades, idioma, formatos de data e hora • Brilho da tela (alto, médio, baixo) • Galeria, exclusão de imagens
Correção de Emissividade Sim: 4 níveis predefinidos com ajuste personalizado de 0,1–0,99
Dimensões da câmera (C x L x A) 210 mm × 64 mm × 81 mm (8,3 in × 2,5 in × 3,2 in)
Faixa de Temperatura de Objetos -25 °C a 550 °C (-13 °F a 1022 °F)
Fotômetro Ponto central ligado/desligado
Peso da câmera com bateria 0,394 kg (13,9 oz)
Ponto central Sim
Precisão ±1,5 °C (2,7 °F) para temperaturas de 50 °C a 100 °C (122 °F a 212 °F); até ±3 °C (±5,4 °F) para -25 °C a 50 °C (-13 °F a 122 °F) e 100 °C a 550 °C (212 °F a 1022 °F)
Interface do usuário
Display 320 × 240 pixels, LCD em cores de 2,4
Idiomas Alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, dinamarquês, espanhol, finlandês, francês, grego, holandês, húngaro, inglês, italiano, japonês, norueguês, polonês, português, russo, sueco, tcheco, turco
Comunicação e armazenamento de dados
Capacidade de Armazenamento de Imagem 4 GB para armazenamento de até 50.000 imagens
Expansão de Memória NA
Formato de imagem salvo JPEG
Interface USB 2.0, Bluetooth
Mídia de Armazenamento eMMC 4 GB
Tipo de Memória Interno
USB USB tipo C: transferência de dados/energia
USB – Padrão USB 2.0 de Alta Velocidade
Potência
Duração de carregamento da bateria Mínimo de 30 dias
Gerenciamento de Energia Ajustável: desligado, 5 min., 15 min., 30 min.
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tempo de Carregamento 4 horas a 90%, 6 horas a 100%
Tempo Operacional da Bateria 5 horas de varredura contínua, 4,5 horas com laser ativado
Tensão da bateria 3,7 V
Tipo de bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC • EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Encapsulamento IP 54 (IEC60529)
Espectro de Rádio • ETSI EN 300 328 • FCC Parte 15.249 • RSS-247 Edição 2 • EN 301 489-1:2011 • EN 301 489-17:2009
Faixa de Temperatura de Armazenamento -30 °C a 55 °C (-22 °F a 131 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)
Garantia Garantia 2-10 da FLIR
Montagem em Tripé 1/4 pol.-20 na parte inferior do cabo
Segurança CE/CB/EN61010/UL
Teste de queda Projetado para 2 m (6,6 ft)
Umidade (em operação e em armazenamento) 0-90% UR (0-37 °C (32-98,6 °F)), 0-65% UR (37-45 °C (98,6-113 °F)), 0-45% UR (45-55 °C (113-131 °F))
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Inclui TG275, documentação impressa, cordão de segurança de pulso, cabo USB, bolsa de transporte
Peso [com bateria] 0,394 kg (13,9 oz.)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG275

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

TG275 Datasheet

User Manual

TG275 User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.