Flir TG298

Câmera Termográfica IR de Pontual de Alta Temperatura 30:1 com laser de alta precisão

High Temperature Measurements with the FLIR TG-Series Enhanced with METERLiNK®

The FLIR TG-Series puts the power of thermal imaging in your hands—without the learning curve or bulky equipment. Whether you’re tracking down overheating electrical connections, inspecting buildings for energy loss, or ensuring motors and machinery run cool and clean, these thermal spot IR thermal cameras deliver fast, reliable answers.

A Flir TG298 é uma ferramenta de diagnóstico industrial única que combina medição precisa de temperatura com a capacidade de gerar imagens de até 1.080 °C (1.976 °F). O aprimoramento patenteado do Flir MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) melhora a clareza da imagem gravando em alto-relevo detalhes visuais da cena em imagens térmicas completas, e a super-resolução permite que você redimensione imagens de 160 × 120 a 320 × 240 para obter detalhes superiores. O Flir TG298 é ideal para usos industriais de alta temperatura, como medição do calor de fornalhas de vidro, fornos, forjados e aplicações de fabricação, o que permite que você mire com precisão possíveis falhas, solucione problemas de reparos e monitore processos. Além disso, o aplicativo Flir Meterlink® permite o monitoramento remoto de medições e documentação perfeita de dados de inspeção, simplificando a produção de relatórios abrangentes enquanto em campo.

Meça com precisão temperaturas de até 1.080 °C (1.976 °F) com uma proporção de tamanho de ponto de 30:1 e ponteiro laser de alta precisão
Diagnostique problemas rapidamente com o aprimoramento de imagem MSX patenteado Flir e melhore os detalhes das imagens térmicas nativas com super-resolução, o que permite que você aumente as imagens para uma resolução de 320 × 240 (76.800 pixels).
A Flir TG298 com classificação IP54 vem completa com uma luz de trabalho LED integrada para melhor visibilidade em áreas escuras ou com pouca iluminação e uma classificação de teste de queda de 2 m para durabilidade.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 160 × 120
Super-resolução 320 × 240
Sensibilidade Térmica/NETD <70 mK
Precisão ±2,5% ou 2,5°C (6°F) a 0°C a 50°C (33°F a 122°F) e 100°C a 400°C (213°F a 752°F)

±3% ou 3°C (7°F) a −25°C a 0°C (−13°F a 32°F) e >400°C (>752°F)
Campo de visão (FOV) 57° x 44°
Modos de Imagem MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging)
Visual com leitura de temperatura
Display LCD em cores de 2,4”, 320 × 240
Mídia de Armazenamento eMMC 4 GB
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de imagem digital Sim
Campo de visão (FOV) 57° x 44°
Câmera Digital Integrada Sim
Distância Focal Mínima 0,3 m (0,98 ft)
Distância Mínima de Medição 0,26 m (0,85 ft)
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 8,7 Hz
Gravação de vídeo IV não radiométrico Sim
Laser O laser de classe 1 indica a área de medição de temperatura; ativado por botão
Modos de Imagem MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging)
Visual com leitura de temperatura
Paletas de cores Iron, Rainbow, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Pitch do Detector 12 µm
Resolução de IV 160 × 120
Super-resolução 320 × 240
Sensibilidade Térmica/NETD <70 mK
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não resfriado
Medição e análise
Correção de Emissividade Sim: 4 níveis predefinidos com ajuste personalizado de 0,1–0,99
Dimensões da câmera (C x L x A) 210 × 64 × 81 mm (8,3 × 2,5 × 3,2 in)
Faixa de Temperatura de Objetos −25 °C a 1.080 °C (−13 °F a 1.976 °F)
Fotômetro Ponto central ligado/desligado
Peso da câmera com bateria 0,394 kg (13,9 oz)
Ponto central Sim
Precisão ±2,5% ou 2,5°C (6°F) a 0°C a 50°C (33°F a 122°F) e 100°C a 400°C (213°F a 752°F)

±3% ou 3°C (7°F) a −25°C a 0°C (−13°F a 32°F) e >400°C (>752°F)
Interface do usuário
Display LCD em cores de 2,4”, 320 × 240
Comunicação e armazenamento de dados
Capacidade de Armazenamento de Imagem 8 GB
Formato de imagem salvo JPEG com dados de temperatura de ponto
Interface USB 2.0, Bluetooth
Lapso de tempo Sim
METERLiNK Sim
Mídia de Armazenamento eMMC 4 GB
Tipo de Memória Interno
USB USB tipo C: transferência de dados/energia
USB – Padrão USB 2.0 de Alta Velocidade
Potência
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tempo de Carregamento 3 horas a 90%, 4 horas a 100%
Tempo Operacional da Bateria 5 horas de varredura contínua, 4,5 horas com laser ativado
Tensão da bateria 3,7 V
Tipo de bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Certificações CE, CB, RCM, IEC60825-1, FDA, UL, CEC, NRCan
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Encapsulamento IP 54 (IEC60529)
Espectro de Rádio ETSI EN 300 328
FCC Part 15.249
RSS-247 Edição 2
EN 301 489-1:2011
EN 301 489-17:2009
Faixa de Temperatura de Armazenamento -30 °C a 55 °C (-22 °F a 131 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)
Garantia Garantia 2-10 da FLIR
Montagem em Tripé 1/4 in.–20 na parte inferior do cabo
Segurança CE/CB/EN61010/UL
Teste de queda Projetada para 2 m (6,6 ft)
Umidade (em operação e em armazenamento) 0 a 90% UR (0 a 37 °C (32 a 98,6 °F)), 0 a 65% UR (37 a 45 °C (98,6 a 113 °F)), 0 a 45% UR (45 a 55 °C (113 a 131 °F))
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Fator de Forma Pistol
O Pacote Inclui TG298
Cordão para alça de pulso
Estojo
Cabo USB Tipo C
Documentação impressa

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR TG298 Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido FLIR TG268 TG298

Datasheet

Folha de dados da FLIR TG268 TG298 BR

User Manual

Manual do usuário da FLIR TG268 TG298

User Manual

Manual do usuário do FLIR METERLiNK App BR

User Manual

FLIR TG268 TG298 User Manual

Quick Start Guide

FLIR TG268 TG298 Quick Start Guide

Datasheet

FLIR TG268 TG298 Datasheet

Firmware Release Note

FLIR TG268 TG298 Firmware Upgrade Instructions

User Manual

FLIR METERLiNK App User Manual

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.