Produto descontinuado

FLIR TG56

Termômetro Infravermelho Pontual 30:1 com Termopar do Tipo K

O FLIR TG56 oferece leituras de temperatura de superfícies sem contato para que você possa facilmente e com rapidez realizar medições em locais que estão fora de seu alcance. Oferecendo uma relação de distância até o ponto de 30:1, o TG56 pode medir alvos menores a partir de uma distância mais segura. O termômetro lhe dá o controle para ver sua leitura atual e as duas últimas leituras de temperatura simultaneamente, e a tela colorida facilita a navegação e a seleção de configurações.

Meça alvos pequenos de uma distância mais segura
Fornece medições de superfície sem contato e uma relação de ponto de 30:1 para medir alvos menores a partir de uma distância mais segura.
A estrutura gráfica dos menus do TG56 e o visor colorido fornecem um acesso fácil às configurações e uma navegação nítida.
Fabricados para resistir a uma queda de três metros, o design industrial e compacto o torna fácil de transportar para onde quer que você precise.

Especificações

Destacado
Relação de Distância até o Ponto (D:S) 30:1
Precisão Básica ±1 °C/1,8 °F ou 1% de Leitura
Emissividade Ajustável com 4 predefinições e uma opção personalizada
Geração de imagem e óptica
Display (l x a) LCD TFT de 1.45" (128 x 128 pixels)
Faixa -22°F a 1202°F (-30°C a 650°C)
Orientação do Laser Ponteiro laser único para centralização do ponto de medição, Classe 1
Resolução 0,1 °C/0,1 °F
Resposta Espectral 5 a 14 mícrons
Medição e análise
Diferencial (MÁX./MÍN.) Sim
Faixa da Sonda do Termopar Tipo K Inclusa -22°F a 572°F (-30°C a 300°C)
Faixa de Entrada -22°F a 1202°F (-30°C a 650°C)
Modo Diferencial TC/IR Sim
Máx./Mín. Sim
MÉDIA (média contínua de 6 mil pontos) Sim
Precisão Básica ±1 °C/1,8 °F ou 1% de Leitura
Precisão Básica de Entrada ±2 °C/3,6 °F ou 1% de Leitura
Relação de Distância até o Ponto (D:S) 30:1
Resolução da Medição 0,1 °C/0,1 °F
Resposta ≤150 Milissegundos
Tipo de Entrada K
Potência
Desligamento Automático Sim, com nível de ajuste predefinido e opção de desativação
Fonte de Alimentação 3 × AAA alcalinas
Tempo de Execução Contínuo 8h no Máximo
Geral
Alarme Alto/Baixo
Alerta de Alarme Indicação Colorida (Vermelho/Azul)
Inclui Cordão de Segurança de Pulso, Guia de Inicialização Rápida, Manual do Usuário (CD), 3 x Baterias AAA, (o TG56 acrescenta um Termopar Tipo K de Finalidade Geral)
Dados ambientais e certificações
Certificações Laser CE / FDA
Classificação IP -
Emissividade Ajustável com 4 predefinições e uma opção personalizada
Garantia 3 anos limitados
Teste de queda Projetado para 3 m

Acessórios

  1. Thermocouple Probe with Adapter (TA60)

Recursos e suporte

User Manual

TG54 TG56 User Manual

Datasheet

Flir TG54/TG56 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.