Extech TH10

Registrador de dados de temperatura com entrada USB

Com faixa de temperatura de -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) com exatidão de ±1 °C/1,8 °F, o Extech TH10 captura e armazena até 32.000 leituras de temperatura. Os usuários podem selecionar taxas de amostragem de dados de 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h e 24 h. O TH10 também tem limites de alarme alto e baixo programáveis pelo usuário e indicação de estado por meio de LEDs de cor vermelha, amarela e verde. Vem com uma bateria de lítio de 3,6 volts, uma capa protetora USB, um suporte de montagem, software compatível com Windows para análise, e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Intervalo de registro de dados De 2 segundos a 24 horas
Memória 32.000 pontos
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,8 °F/±1,0 °C a 14 a 104 °F/-10 a 40 °C; ±3,6 °F/±2,0 °C todas as outras faixas
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °F/°C
Temperatura (ar) -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 130 × 30 × 25 mm (5,1 × 1,1 × 0,9 in)
Garantia 2 anos
Peso 20 g (1 oz)
Potência 1 x bateria de lítio de 3,6 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech TH10 Software v1.9.6 [for use with "A" serial numbers]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech TH10 BR

User Manual

Extech TH10 User Manual

Certification

Extech TH10 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech TH10 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.