Produto descontinuado

Extech THD5

Registrador de dados de temperatura (pacote com 10)

O Extech THD5 é um conjunto de dez registradores de dados de temperatura USB de uso único. Produto completo com 10 unidades de registro de dados (cada uma com uma pilha de botão CR2032 e saco plástico). O THD5 é portátil com uma pilha de longa duração (aproximadamente 1 ano), configurações programáveis pelo usuário e indicação de status através de LEDs vermelhos e verdes.

Especificações

Especificações gerais
Intervalo de registro de dados 30 segundos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos
Memória 8.192 leituras
Precisão básica da temperatura (ar) 1 °C /±1,8 °F
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1 °
Temperatura (ar) -30 a 70 °C (-22 a 158 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 80 × 43 × 2,5 mm (3,2 × 1,7 × 0,1 pol)
Garantia 2 anos
Peso 10 g (0,4 oz)
Potência 1 x pilha CR2032 (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech THD5 Datasheet

User Manual

Extech THD5 User Manual

Certification

Extech THD5 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.