Produto descontinuado

ThermiBot2

Câmera Termográfica Inteligente

As câmeras ThermiBot2 AID combinam a melhor tecnologia de imagens térmicas de sua categoria com a análise de vídeo avançada para fornecerem uma solução completa para detecção automática de incidentes e coleta de dados. A análise de tráfego por vídeo da FLIR comprovou a sua eficácia global em rodovias e túneis, e, com a adição das imagens térmicas, permite aos operadores de tráfego verem com clareza na escuridão total, a longas distâncias e em condições meteorológicas adversas.

Câmera Térmográfica Inteligente para um Tráfego Mais Seguro
A ThermiBot2 supera outras tecnologias de câmera ao detectar calor e não a luz visível; além disso, pode ver através do brilho solar, escuridão, faróis e fumaça.
A ThermiBot2 alerta os operadores de tráfego quanto à presença de veículos parados, queda de velocidade, motoristas em contramão, congestionamento de tráfego, pedestres, objetos caídos e incêndios em estágio inicial.
Com classificação IP66 e IP67, a ThermiBot2 possui uma estrutura compacta de aço inoxidável que protege os componentes vitais da câmera contra o ingresso de poeira e água.

Especificações

Comunicações
Conectividade Conector RJ45 Fibra óptica opcional no conector (MM/SM) mais conector de alimentação de 24 VCC 2 saídas digitais opcionais
Protocolos Compatíveis IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMPv1/2/3, SNMPv1/2, QoS, ONVIF, 802.1X, NTCIP-1205
Vídeo Sobre Ethernet Dois codificadores independentes para transmissão H.264 ou M-JPEG, até 20 transmissões/codificadores
Eléctrico
Consumo 9W heater off and 12W heater on
Consumo de Energia Máx. de 13 W com aquecedor desligado, máx de 23 W com aquecedor ligado
Dados ambientais
Faixa de Temperatura Operacional -30 °C a +75 °C (-22 °F a 167 °F) com proteção solar – Nema TS-2
Material da estrutura Aço inoxidável 316L
Umidade Relativa 0% a 100%
Geração de imagem e óptica
Distância Focal 9/13/19/25/35 mm
Faixa Espectral 7,5 a 13,5 µm
Frequência da Imagem NTSC: 30 Hz / PAL: 25 Hz
Processamento da Imagem Controle Automático de Ganho (AGC), Aprimoramento de Detalhe Digital (DDE)
Resolução 640 × 512
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal, Microbolômetro de Óxido de Vanádio não refrigerado
Mecânico
Montagem Suporte combinado de parede/poste. Suporte de montagem no teto
Peso 2.5 kg
Visão geral do sistema
Detecção de Incêndios Detecção precoce de incêndios em túneis
Dimensões [Incl. protetor solar] 220 x 126.6 x 92.6 (LxWxH)

Recursos e suporte

Brochure

Guia de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) da FLIR

Datasheet

FLIR ThermiBot2 Datasheet GB

Datasheet

FLIR ThermiBot2 Datasheet

Datasheet

FLIR ThermiBot2 For Rail Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.