ThermiCam2 Dual

Sensor de Visão Dupla para Segurança e Controle de Cruzamentos

A ThermiCam2 Dual da FLIR combina a melhor tecnologia de imagem visual e térmica com análise de vídeo avançada para fornecer detecção de veículos e bicicletas em cruzamentos sinalizados, dia e noite. A imagem térmica permite que os operadores de tráfego vejam mesmo em escuridão total e clima adverso. A câmera diurna oferece verificação visual adicional para incidentes, tais como condutores no sentido errado e animais cruzando a via. Além disso, a análise da FLIR captura dados de tráfego precisos, tornando a ThermiCam2 Dual da FLIR ideal para gerenciamento de tráfego em ambientes urbanos.

Otimização do Fluxo de Tráfego em Cruzamentos Urbanos
A ThermiCam2 Dual da FLIR oferece desempenho de imagem 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente das condições meteorológicas.
Fornece detecção de presença de veículos e bicicletas e coleta de dados.
Detecta perigos, tais como condutores no sentido errado ou animais atravessando a via.

Especificações

Visão geral do sistema
Funcionalidades de Detecção Presença e contagem de veículo/bicicleta/pedestre, dados de tráfego, condutores no sentido errado, vida selvagem
Número de Zonas de Detecção 24 zonas de presença de veículos, 8 regiões de presença de bicicletas, 6 zonas de dados de tráfego, 6 zonas de motorista na contramão, 4 regiões de detecção de vida selvagem
Comunicações
Banda Larga Através da Linha de Alimentação [Broadband over Power Line, BPL] Para conectar à interface TI BPL2 EDGE para comunicações de eventos de estado de saída, para configuração e para monitoramento (streaming de vídeo térmico e/ou visual)
Compressão H.264, MPEG-4, MJPEG (streaming duplo)
Configuração Interface da Web
Serial Quando conectado como BPL: 64 estados de saída via interface TI BPL2 EDGE e módulo PIM (SDLC para controlador de semáforo)
Wi-Fi Para conectar ao laptop/tablet/smartphone para configuração
Eléctrico
Alimentação de Entrada 12-42 V CA, 12-48 V CC (quando conectado como PoE, usar 48 V CC)
Consumo de Corrente <580 mA a 24VDC (< 200mA a 24VDC de pico na inicialização)
Consumo de Energia ≤ 14W
FCC FCC Parte 15 Classe A
Fechamentos de Contato Quando conectado como PoE: 2 direto ou 2 via interface FLIR PoE ETH (PN 10-7320), Quando conectado como BPL: 4 para interface TI BPL2 EDGE (PN 10-7013), 20 saídas extras via placas de expansão USB de 4I/S (PN 10-4675)
PoE Para conectar à Interface PoE da FLIR para comunicações de eventos de estado de saída, para fornecer 2 saídas (1N/O, 1N/C), para configuração e para monitoramento (transmissão de vídeo térmico e/ou vídeo visual)
Dados ambientais
Choque e Vibração NEMA TS2
Diretivas da UE EMC 2014/30/UE
Faixa de Temperatura De -34 °C a +74 °C (-29 °F a 165 °F)
Grau de Proteção Invólucro = IP68, Conectores = IP67
RoHS 2011-65-EU
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão TrafiSense Dual 625: Horizontal: 25° Vertical: 20°
TrafiSense Dual 632: Horizontal: 32° Vertical: 26°
TrafiSense Dual 645: Horizontal: 45° Vertical: 37°
TrafiSense Dual 669: Horizontal: 69° Vertical: 56°
TrafiSense Dual 690: Horizontal: 90° Vertical: 69°
FOV – Horizontal TrafiSense Dual 625: Térmica: 25°; Visual: 5-54° (varifocal)
TrafiSense Dual 632: Térmica: 32°; Visual: 5-54° (varifocal)
TrafiSense Dual 645: Térmica: 45°; Visual: 5-54° (varifocal)
TrafiSense Dual 669: Térmica: 69°; Visual: 30-93° (varifocal)
TrafiSense Dual 690: Térmica: 90°; Visual: 30-93° (varifocal)
Resolução Térmica: VGA
visível: HD (720p)
Taxa de Quadros Térmica: 30 FPS; Visível: 25 FPS
Tipo Infravermelho de Onda Longa (7 – 14 µm)
Mecânico
Dimensões [excl. o suporte de montagem] 22 cm x 17,5 cm x 8 cm (8,65 pol. x 6,89 pol. x 3,15 pol.)
Material Resistente às intempéries (resistente a raios UV)
Proteção Solar Integrados

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

TrafiSense Dual Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail