Produto descontinuado

INTERFACE TI BPL2 EDGE B e SIU

Interface Edge de banda larga sobre linha de energia de segunda geração

• Conecta saídas de zona de sensores BPL2 e/ou sensores de linha de energia (PL) a um controlador, fornecendo energia e comunicações aos sensores BPL2 e/ou sensores PL
• Conecta o PC aos sensores BPL2 e/ou sensores PL para configuração e visualização do sistema
• Número máximo de câmeras: Quatro sensores BPL2 ou PL
• Sensor(es) BPL2 compatíveis: ThermiCam2, TrafiCam X-Stream2, TrafiSense 2
• Sensor(es) PL compatíveis: TrafiOne
• Número máximo recomendado de até quatro sensores BPL2/PL

Especificações

Comunicações
Conector Sensor de cabo BPL2 – Interface:
3 × fios via grampos (traseira):
2 × fios para alimentação CC e comunicação: banda larga sobre linha de energia (BPL) e 1 × fio de aterramento funcional

Montagem da interface:
Pode ser montado em rack EDGE
Entrada Conector C12S disponível na frente para SIU para controlador ATC
4 × contatos secos ópticos acoplados via conector EDGE (traseiro, pinos F/H, W/X, S/T e Y/Z)
Imáx. = 50 mA, Umáx = 48 V CC
Fechar no evento ou abrir no evento (configuração no software)
4 × LEDs de saída (dianteiro, verde)
Saída de detecção 1 a 4 e saída de detecção comum 1 a 4
4 × contatos de entrada via conector EDGE (traseiro, pinos 1, 2, 3 e 10)
4 × LEDs de entrada (dianteiro, verde)
Observação: é possível adicionar até 20 saídas de detecção extras usando cinco unidades USB de 4 E/S
Ethernet 2 × conectores de Ethernet RJ45 (10/100 Mbit/s com comutação automática)
Saída Saídas de detecção:
64 × estados de saída via conector Port-1 (dianteiro, SDLC) para controlador TS-2/ATC

Saídas de erro:
1 × componente de chave óptica isolada via conector EDGE (traseiro, pinos J/K) - Imáx. = 50 mA, Umáx = 48 V CC
Aberto no evento (saída de hardware)
8 × LEDs de status do sensor BPL2 (frente, bicolor verde/vermelho)
Saída de erro e saída de erro comum

Função de saída de erro:
Saída de erro ativa = erro no TI BPL2 EDGE B&SIU ou fonte de alimentação desligada, ou
Saída de erro ativa = erro no USB de 4 E/S com saída(s) atribuída(s) (por exemplo, sem comunicação), ou
Saída de erro ativa = erro no sensor BPL2 correspondente (por exemplo, sem comunicação)
Eléctrico
Potência ENTRADA de energia:
12 V CC a 60 V CC, via conector EDGE (traseiro, pinos A/B, sensíveis à polaridade), botão Liga/Desliga e LED (frente, bicolor verde/vermelho) 24 V CC a 48 V CC separado via conector EDGE (traseiro, pinos D/E) para sensores BPL2 Observação: Recomenda-se 48 V CC nos pinos D/E se houver vários sensores BPL2 e/ou longas distâncias de cabo
SAÍDA de energia:
Idem para ENTRADA de energia via conector EDGE (traseira, pinos P/R, insensível à polaridade)
Observação: Comunicações BPL2 para sensores BPL2 adicionados em nível de interface)

Consumo de energia:
Somente interface: típico ≤5 W (pico de 6 W na inicialização)
Máximo, interface com periferia: < 100 W a 24 V CC

Consumo atual:
Somente interface: típico ≤210 mA a 24 V CC
Máximo, interface com periferia: < 4 A a 24 V CC
Dados ambientais
Choque e Vibração FCC: FCC Parte 15, classe B
Especificações de choque e vibração NEMA II
Faixa de Temperatura Operacional Especificações NEMA II: -34 °C a 74 °C (-29,2 °F a 165,2 °F)
Mecânico
Dimensões A × L × P: 115 mm × 59 mm × 191 mm (4,53 pol. × 2,32 pol. × 7,52 pol) Altura e profundidade do rack EDGE padrão dos EUA; largura = slot duplo
Peso 450 g (1 lb)

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

FLIR TI BPL2 EDGE Datasheet_LTR-FLIR_InDesign-pt-BR

Datasheet

FLIR TI BPL2 EDGE Datasheet

Restrições de exportação