FLIR TI SLT Interface

TrafiCam 3 and TrafiOne BPL Interface

The FLIR TI SLT BPL interface connects zone outputs from TrafiCam 3 and TrafiOne sensors to a controller. The TI SLT provides power and communications to the sensors at the same time. It also connects the PC to the connected sensors for system configuration and viewing.

Especificações

Visão geral do sistema
Máximo de Câmeras Standard 1 – 8 sensors
Maximum 8 × sensors
Saídas de erro 4 × optical coupled dry contacts N/O via terminal connector on the back
Imax = 50 m A, Umax = 48 V DC
1 interface error LED on the front 4× sensor status LEDs
Comunicações
Conector Via 4 × terminal connectors on the back
Conector RJ11 1 RJ45 Ethernet connector
Saída 16 × optical coupled dry contacts N/C via terminal connector on the back
Imax = 50m A, Umax = 48 V DC
Configurable ‘Close on Event’ or ‘Open on Event’ *Detection output status information via 16 output LEDS (green, front)
Eléctrico
Consumo de Corrente ≤130 mA at 24 V DC
Consumo de Energia ≤130 mA at 24 V DC
Tensão de Entrada 12 – 42 V AC 12 – 48 V DC
Dados ambientais
EMC EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU,
RoHS 2011/65/EU
Faixa de Temperatura -40°C to 74°C (-40°F to 165°F)
Mecânico
Dimensões (H × W × D) 12.84 × 5.05 × 18.00 cm (5.06 × 1.99 × 7.09 in)
Encaixe BOX, EURO-rack mountable, DIN-rail clickable
Peso 750 g (1.65 lb)

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

Flir TI SLT Datasheet

Selection Guide

Flir ITS Urban Product Matrix 2026 (U.S. Only)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.