TI-SNC

Interface do sensor de tráfego urbano

A TI-SNC é uma interface moderna e de custo otimizado projetada para substituir interfaces TrafiCam FLIR 1TI e 4TI legadas, simplificando a conexão entre sensores de tráfego urbanos e controladores de semáforos. Com suporte para uma ampla gama de sensores urbanos da FLIR, o TI-SNC combina energia e comunicação em um único cabo usando a Power Line Communication (PLC), ajudando a reduzir a complexidade da instalação e atualizar o tempo de inatividade. Seu design compacto de trilho DIN e terminais push-in permitem uma instalação mais rápida e fácil, sem a necessidade de racks ou backplanes legados, enquanto a E/S escalável fornece a flexibilidade necessária para a infraestrutura existente e sistemas de gerenciamento de tráfego em evolução.

Substitua interfaces 1TI e 4TI por uma plataforma moderna projetada para ampla compatibilidade em instalações de sensores de tráfego urbanos da FLIR.
Montagem em trilho DIN, terminais de encaixe e alimentação e comunicações combinadas ajudam a simplificar a instalação e reduzir a complexidade da fiação.
E/S flexível e suporte para vários sensores fornecem uma interface escalável para a infraestrutura de tráfego atual e expansão futura do sistema.

Especificações

Visão geral do sistema
Funcionalidades de Detecção 32 × contatos secos ópticos acoplados N/C
Imáx = 50 mA, Umax = 60 V CC
Configurável “Fechar no evento” ou “Abrir no evento”
Comunicações
Comunicação PC/Sensor Máx. de 8 sensores únicos
Máx. de 4 sensores duplos Protocolo
JSON, HTTP, API, XML2 ou MQTT
Saída Saídas de erro: 1× contatos secos ópticos acoplados N/A
Imáx = 50 mA, Umax = 60 V CC
Eléctrico
Consumo de Corrente Rede total máx. de 8 A
Consumo de Energia ≤3 W sem carga
Tensão de Entrada 12-60 V CC ou 12-50 V CA 50/60 Hz
Dados ambientais
Faixa de Temperatura Especificações NEMA TS2: -34 °C a 74 °C (-29 °F a 165 °F)

Recursos e suporte

Datasheet

Ficha técnica do FLIR TI-SNC

Datasheet

FLIR TI-SNC Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.