Extech TK430-IR
Industrial Troubleshooting Kit with IR
The Extech TK430-IR is a true RMS multimeter, clamp meter and IR thermometer kit. It is ideal for electrical testing needs such as the installation and repair of electrical systems, HVAC equipment, and large appliances. Included is the the EX430 True RMS Auto Ranging Multimeter with 11 functions, the MA200 400 Amp Clamp Meter with basic AC Current and 1 mA resolution, the 42510 InfraRed Thermometer with laser pointer, and the 40130 Non-Contact Voltage Detector that measures 100 V to 600 V AC. The TK430-IR is complete with a set of test leads and Type K bead wire temperature probe. Supplied in a heavy duty hard carrying case that provides protection and organization for meters and accessories.
Recursos e suporte
Datasheet
Extech TK430-IR Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.