Extech TKG100

Medidor de espessura ultrassônico digital

O Extech TKG100 oferece medidores de espessura projetados em uma caixa compacta, portátil e resistente, ideal para uso em campo. A tecnologia ultrassônica permite medições de espessura não destrutivas para estruturas, principalmente de aço. Inclui várias opções de transdutores para materiais de alta temperatura e difíceis de medir. Completo com garrafa de duas onças de refrigerante, duas pilhas AA, transdutor de 5 MHz e estojo rígido.

Especificações

Especificações gerais
Calibração da velocidade do material 0,200 a 0,7362 pol./µS (0,508 a 18,699 mm/µS)
Espessura do aço Sonda de 5 MHz: 1,0 a 508 mm (0,040 a 20 pol); sonda de 10 MHz: 0,76 mm a 50,8 mm (0,030 a 2 pol)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP54
Garantia 2 anos
Potência 2 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech TKG100 TKG150 BR

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido Extech TKG100 TKG150 TKG250 BR

Certification

Extech TKG100 Declaration of Conformity

User Manual

Extech TKG100 TKG150 User Manual

Datasheet

Extech TKG100-TKG150-TKG250 Datasheet

Quick Start Guide

Extech TKG100 TKG150 TKG250 Quick Start Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.