Extech TKG150

Medidor de espessura ultrassônico digital/Registrador de dados

O Extech TKG150 é um medidor de espessura ultrassônico digital/registrador de dados. O medidor compacto e robusto permite medições de espessura não destrutivas. Ele oferece medidores de espessura projetados em uma caixa compacta, portátil e resistente, ideal para uso em campo. A tecnologia ultrassônica permite medições de espessura não destrutivas para estruturas, principalmente de aço. Completo com estojo protetor, garrafa de 2 oz de refrigerante, 2 pilhas AA, transdutor de 5 MHz, estojo rígido, cabo USB e software exportador.

Especificações

Especificações gerais
Alarme Bipes sonoros; tela e teclado iluminados piscando; e feedback de vibração
B-Scan (seção transversal) Exibe uma seção transversal visual da área de inspeção sem correlação com a distância
Calibração da velocidade do material 0,508 a 18,699 mm/µS (0,200 a 0,7362 pol/µS)
Eco a eco Meça apenas a espessura do metal (pinturas e revestimentos não afetam o valor da espessura do material de base)
Espessura do aço Sonda de 5 MHz: 1,0 a 508 mm (0,040 a 20 pol); sonda de 10 MHz: 0,76 mm a 50,8 mm (0,030 a 2 pol)
Ganho Baixo, Padrão, Alto
Memória Armazena 50 mil leituras (expansíveis para 100 mil) e 5.000 formas de onda
Modo de velocidade Exibe velocidade sonora acústica para medir a espessura de materiais desconhecidos
Modo diferencial Exibe a diferença da medição de espessura real e um valor de referência inserido pelo usuário
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP54
Garantia 2 anos
Potência 2 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech XPorter Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech TKG100 TKG150 BR

Certification

Extech TKG150 Declaration of Conformity

User Manual

Extech TKG100 TKG150 User Manual

Datasheet

Extech TKG100-TKG150-TKG250 Datasheet

Quick Start Guide

Extech TKG100 TKG150 TKG250 Quick Start Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.