Produto descontinuado

Extech TKG250

Medidor de espessura ultrassônico digital/Registrador de dados com forma de onda colorida

O Extech TKG250 é um medidor de espessura ultrassônico digital/registrador de dados. Ele oferece medidores de espessura projetados em uma caixa compacta, portátil e resistente, ideal para uso em campo. A tecnologia ultrassônica permite medições de espessura não destrutivas para estruturas, principalmente de aço. Ele registra até 100 mil leituras e pode ser exportado para o Excel® para análise posterior. Completo com estojo protetor, garrafa de 2 oz de refrigerante, 2 pilhas AA, transdutor de 5 MHz, estojo rígido, cabo USB e software exportador.

Especificações

Especificações gerais
A-Scan (forma de onda ativa) Ajustes completos para ganho em etapa de 1 dB ou AGC, branco de impacto principal, branco após o primeiro eco recebido, intervalo incluindo rastreamento automático de zoom para ecos centrais independentes de material e retificação
Alarme Bipes sonoros; tela e teclado iluminados piscando; e feedback de vibração
B-Scan (seção transversal) Exibe uma seção transversal visual da área de inspeção sem correlação com a distância
Calibração da velocidade do material 0,508 a 18,699 mm/µS (0,200 a 0,7362 pol/µS)
Eco a eco Meça apenas a espessura do metal (pinturas e revestimentos não afetam o valor da espessura do material de base)
Espessura do aço Sonda de 5 MHz: 1,0 a 508 mm (0,040 a 20 pol); sonda de 10 MHz: 0,76 mm a 50,8 mm (0,030 a 2 pol)
Ganho Em passos de 1 dB de 20-90 dB ou Controle de Ganho Automático (AGC) para forma de onda
Memória Armazena 50 mil leituras (expansíveis para 100 mil) e 5.000 formas de onda
Modo de retificação RF, meia onda positiva, meia onda negativa e retificação de onda completa
Modo de velocidade Exibe velocidade sonora acústica para medir a espessura de materiais desconhecidos
Modo diferencial Exibe a diferença da medição de espessura real e um valor de referência inserido pelo usuário
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP54
Garantia 2 anos
Potência 2 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech XPorter Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech TKG250 BR

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido Extech TKG100 TKG150 TKG250 BR

Certification

Extech TKG250 Declaration of Conformity

User Manual

Extech TKG250 User Manual

Datasheet

Extech TKG100-TKG150-TKG250 Datasheet

Quick Start Guide

Extech TKG100 TKG150 TKG250 Quick Start Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.