Produto descontinuado

Extech TL620

Sonda de osciloscópio 1X/10X de 200 MHz

A Extech TL620 é uma sonda de osciloscópio 10:1 de 200 MHz com um cabo de 1,2 metro. Ele apresenta uma impedância de entrada de 10 Mohm, capacitância de 20 pF, tensão máxima de 600 V e faixa de compensação de 15 pF a 40 pF. Inclui ponta da sonda, fio terra, anel marcador, gancho suspenso e ferramenta de ajuste.

Recursos e suporte

User Manual

Extech TL620 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.