Extech TL625
100MHz 2000V High Voltage Oscilloscope Probe
The Extech TL625 is a replacement 100 MHz High Voltage Oscilloscope Probe for the MS6000 series Oscilloscopes. It measures up to 10 Mohm input impedance, 17.5 pF capacitance, and 2000 V with a 15 pF to 35pF compensation range. Includes probe tip, 1.2 meter long cable, ground lead, and adjustment tool.
Recursos e suporte
User Manual
Extech TL625 User Manual
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.