Extech TL708
Clipes-jacaré grandes para serviços pesados
Os clipes-jacaré Extech TL708 têm mandíbulas dentadas para a preensão sólida de fios finos. São clipes-jacaré para serviço pesado com classificação de segurança de 1.000 V, 6 A CAT IV-600 V e CAT III-1.000 V. Cada um tem um comprimento de garra de 2,5 cm (1 pol) e uma abertura de garra de 4,1 cm (1,6 pol). O comprimento total desses clipes-jacaré é de 10,7 cm (4,2 pol).
Recursos e suporte
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.