Extech TL740
Conjunto de clipes de teste estilo êmbolo industrial
O conjunto de clipes de teste estilo êmbolo industrial Extech TL740 inclui um clipe acionado por mola com garras de aço. Tem uma abertura de garra de 15 mm (0,6 pol) e um comprimento total de 155 mm (6,1 pol). Este conjunto de clipes de teste tem classificação de 1.000 V, 10 A e CAT III-1.000 V.
Recursos e suporte
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.