Produto descontinuado

Extech TL741

Clipes de gancho estilo êmbolo para serviço pesado

O Extech TL741 é um conjunto de dois ganchos tipo êmbolo para serviços pesados. Destinados a segurar fios ou fios de componentes, eles podem suportar até 1.000 V e 10 A. Cada clipe tem um diâmetro de preensão de 2 mm (0,08 pol.) e um comprimento total de 140 mm (5,5 pol.).

Recursos e suporte

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.