Produto descontinuado

Extech TL744

Conjunto de sondas de teste de lâmina plana

O conjunto de sondas de teste de lâmina plana Extech TL744 foi projetado para caber em tomadas. As sondas têm 17,8 mm (0,7 pol) de comprimento com uma ponta plana de 2,5 mm (0,1 pol). Essas sondas de teste têm um comprimento total de 12,4 cm (4,9 pol). O conjunto é classificado em 1.000 V, 10 A, CAT IV-600C e CAT III-1.000 V.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.