Extech TL747
Conjunto eletrônico de sondas de teste pontiagudas
O conjunto de sondas eletrônicas de teste de nitidez Extech TL747 é para uso em componentes e placas de alta densidade e para perfuração através do isolamento. Ela tem uma ponta de 8,9 mm (0,35 pol) de comprimento e um diâmetro de 2 mm (0,08 pol). Este conjunto de sondas de teste tem um comprimento total de 10,2 cm (4 pol). O conjunto é classificado em CAT III-1.000V.
Recursos e suporte
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.