Produto descontinuado

Extech TL748

Sondas com ponta de gancho com mola

As sondas Extech TL748 com ponta de gancho carregada por mola são ideais para segurar um condutor de componente ou um fio fino. Tem um diâmetro de preensão de 1 mm (0,04 pol.) e um comprimento total de 11,9 cm (4,7 pol.). O TL748 é classificado em 1.000 V, 5 A max, CAT IV-600 V e CAT III-1000 V.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.