Extech TL841

Kit de cabos de teste

O kit de cabos de teste Extech TL841 é um conjunto de cabos de teste com sondas retas com classificação CAT III-1000 V e capacidade de 16 A. O kit vem com um conjunto de clipes-jacaré com classificação CAT III-300 V e capacidade de 5 A. Inclui o conjunto de sondas de teste de alcance fino TL743 e os terminais de pá com abertura de 4 mm (0,16 pol.), 30 VAC/60 VDC, e uma capacidade de 5 A. Este kit também inclui os cabos de teste, ângulo reto, extremidade reta, e CAT III-1000 V com capacidade de 16 A. Vem com pontas de gancho, ponta de pinça e acopladores e é convenientemente armazenado em um estojo.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.