Extech TM20
Compact Temperature Indicator
The Extech TM20 is a waterproof Compact Temperature Indicator with a stainless steel probe. It includes 20 mm (0.78 in) stainless steel probe with 2.9 m (9.6 ft) cable. The TM20 measures temperature from -40°C to 70°C (-40°F to 158°F). Complete with foot stand, temperature sensor, and a CR2032 3 V button battery. CE certified.
Recursos e suporte
User Manual
Manual do usuário do Extech TM20 BR
Certification
Extech TM20 Declaration of Conformity
User Manual
Extech TM20 User Manual GB
User Manual
Extech TM20 User Manual
Datasheet
Extech TM20-TM25 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.