Extech TM25
Compact Temperature Indicator
The Extech TM25 is a waterproof Compact Temperature Indicator with a stainless steel probe. It includes 105 mm (4.1 in) stainless steel probe with 1.5 m (5 ft) cable. The TM25 measures temperature from -40°C to 200°C (-40°F to 392°F). Complete with foot stand, temperature sensor, and a CR2032 3 V button battery. CE certified.
Recursos e suporte
Certification
Extech TM25 Declaration of Conformity
User Manual
Extech TM25 User Manual
Datasheet
Extech TM20-TM25 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.