Produto descontinuado

Extech TM300

Type K/J Dual Input Thermometer

The Extech TM300 is a compact meter for differential temperature measurements. A large, backlit LCD displays T1, T2, and T1-T2 differential, plus min, max, and average values. It has a wide temperature range with 0.1°/1° resolution, and it has readout in °C, °F, or K (Kelvin). The data hold function freezes reading on display. It features an offset key used for zero function to make relative measurements, and an auto power off with disable feature. Complete with two general purpose Type K bead wire temperature probes, three AAA batteries, and pouch case.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (tipo J) ±(0.15% of reading + 1.8 °F/1 °C)
Precisão básica da temperatura (tipo K) 0.1°/1 °
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.1°/1 °
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -328 to 2501 °F (-200 to 1372 °C)
Temperatura (Tipo N) ±(0.15% of reading + 1.8 °F/1 °C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 8.7 × 2.5 × 1.1" (220 × 63 × 28mm)
Garantia 2 years
Peso 7oz (200g)
Potência 3 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech TM300 Datasheet

User Manual

Extech TM300 User Manual

Certification

Extech TM300 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.