Extech TM40
Corkscrew Stem Thermometer
Featuring a T-shaped design that provides a solid grip, the Extech TM40 Corkscrew Stem Thermometer enables users to twist the 101 mm (4 in) stainless steel probe into various solid or semi-solid materials to capture accurate temperature measurements. Complete with SR44 (G13) button battery and protective sheath for probe storage.
Recursos e suporte
User Manual
Extech TM40 User Manual
Datasheet
Extech TM40 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.