Extech TM55

Termômetro dobrável de bolso para alimentos, certificado pela NSF

O ExtechTM55 é um termômetro dobrável para alimentos. Este termômetro de haste compacto com uma sonda de aço inoxidável de 61 mm (2,4 pol) é certificado pela NSF para medição de líquidos, pastas e alimentos semissólidos. Mede -40°C a 250°C (-40°F a 482°F) com precisão de ± 0,5°C (1°F). Completo com uma tira magnetizada integrada que pode ser conectada a refrigeradores e a uma pilha CR2032.

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech TM55 BR

User Manual

Extech TM55 User Manual

Datasheet

Extech TM55 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.