Extech TP200

Grampo Termopar para Tubo tipo K (-4 a 200°F)

O Grampo Termopar para Tubo Extech tipo K TP200 mede a temperatura de superaquecimento e sub-resfriamento sem o uso das mãos. A garra acionada por mola é para que o usuário possa agarrar de forma firme tubos de 6,35 mm (0,25 pol) a 38 mm (1,5 pol) de diâmetro. Este grampo pode ser usado com qualquer termômetro ou multímetro com uma entrada de termopar tipo K. A faixa de medição varia de -20°C a 93°C (-4°F a 200°F) com precisão de ±1,8°C (3,6°F). O TP200 vem completo com um cabo de 0,9 mm (36 pol) conectado e um conector tipo K.

Especificações

Especificações gerais
Comprimento do cabo 36" (0,9 m)
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 93 °C (-4 a 200 °F)
Tamanho do tubo 6,35 mm (0,25") a 38 mm (1,5") de diâmetro
Temperatura (Tipo N) ±5% em escala total
Tipo de Sensor Type K curved thermocouple element
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 1/2 ano

Recursos e suporte

Datasheet

Extech TP200 Datasheet

User Manual

Extech TP200 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.