Extech TP830
Sonda do termistor -30 a 70°C/(-22 a 158°F)
A sonda de termistor Extech TP830 é uma sonda de aço inoxidável de 2 cm (0,78 pol) com um cabo de 1 m (39 pol) e um plugue de 3 polos de 3,5 mm. Ele tem uma faixa de temperatura de -30°C a 70°C (-22°F a 158°F) e é compatível com o registrador de dados de temperatura dupla TH30 USB.
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.