Extech TP832
Sonda do termistor -30 a 70°C/(-22 a 158°F)
A sonda de termistor Extech TP832 é uma sonda de aço inoxidável de 15 cm (5,9 pol) com cabo e cabo de 1,1 m (43 pol). Ele tem uma faixa de temperatura de -30°C a 70°C (-22°F a 158°F) e é compatível com o registrador de dados de temperatura dupla TH30 USB.
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.