Extech TP870

Sonda de temperatura tipo K com fios de aço (-40 to 482°F)

A Extech TP870 é uma sonda de temperatura tipo K com um miniconector e faixa de temperatura de -40°C a 250°C (-40°F a 482°F). O miniconector tipo K é compatível com a maioria dos medidores com função de temperatura tipo K.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.