Extech TP873
Bead Wire Type K Temperature Probe (-22 to 572°F)
The Extech TP873 is a Bead Wire Type K Temperature Probe that can measure temperature from -30°C to 300°C (-22°F to 572°F). It is compatible with most test instruments that have a Type K Temperature input. Complete with a Type K mini connector and banana plug adaptor.
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.